카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5417 - Male elbow union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5417.prj},{NB=bene_inox_454173-1615},{REF=454173-1615},{FORM=Gaz},{TYPE=S},{PN=400},{D=16},{F=1/2\"},{L1=43.0},{L2=25},{L3=32},{S1=30},{S2=24},{POIDS=0.18},{PPATH=5417/5417_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 454173-46
454173-46
Gaz
LL
100
4
1/8"
21.0
11
17
10
9
0.02
Béné Inox 454173-66
454173-66
Gaz
L
315
6
1/8"
27.0
12
20
14
12
0.04
Béné Inox 454173-68
454173-68
Gaz
L
315
6
1/4"
29.0
14
26
14
12
0.04
Béné Inox 454173-88
454173-88
Gaz
L
315
8
1/4"
29.0
14
26
17
12
0.06
Béné Inox 454173-810
454173-810
Gaz
L
315
8
3/8"
29.0
16
29
17
12
0.06
Béné Inox 454173-108
454173-108
Gaz
L
315
10
1/4"
30.0
15
27
19
14
0.08
Béné Inox 454173-1010
454173-1010
Gaz
L
315
10
3/8"
30.0
15
27
19
14
0.08
Béné Inox 454173-1210
454173-1210
Gaz
L
315
12
3/8"
32.0
17
28
22
17
0.12
Béné Inox 454173-1215
454173-1215
Gaz
L
315
12
1/2"
36.0
21
35
22
19
0.12
Béné Inox 454173-1515
454173-1515
Gaz
L
315
15
1/2"
36.0
21
34
27
19
0.12
Béné Inox 454173-1815
454173-1815
Gaz
L
315
18
1/2"
40.0
23
36
32
24
0.18
Béné Inox 454173-1415
454173-1415
Gaz
S
630
14
1/2"
40.0
22
32
27
19
0.17
Béné Inox 454173-1615
454173-1615
Gaz
S
400
16
1/2"
43.0
25
32
30
24
0.18
Béné Inox 454175-66
454175-66
NPT
L
315
6
1/8"
27.0
12
20
14
12
0.04
Béné Inox 454175-68
454175-68
NPT
L
315
6
1/4"
29.0
14
26
14
12
0.04
Béné Inox 454175-88
454175-88
NPT
L
315
8
1/4"
29.0
14
26
17
12
0.06
Béné Inox 454175-810
454175-810
NPT
L
315
8
3/8"
29.0
16
29
17
12
0.06
Béné Inox 454175-108
454175-108
NPT
L
315
10
1/4"
30.0
15
27
19
14
0.08
Béné Inox 454175-1010
454175-1010
NPT
L
315
10
3/8"
30.0
15
27
19
14
0.08
Béné Inox 454175-1210
454175-1210
NPT
L
315
12
3/8"
32.0
17
28
22
17
0.12
Béné Inox 454175-1215
454175-1215
NPT
L
315
12
1/2"
36.0
21
35
22
19
0.12
Béné Inox 454175-1515
454175-1515
NPT
L
315
15
1/2"
36.0
21
34
27
19
0.12
Béné Inox 454175-1815
454175-1815
NPT
L
315
18
1/2"
40.0
23
36
32
24
0.18
Béné Inox 454175-1415
454175-1415
NPT
S
630
14
1/2"
40.0
22
32
27
19
0.17
Béné Inox 454175-1615
454175-1615
NPT
S
400
16
1/2"
43.0
25
32
30
24
0.18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성