카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5419 - Bulkhead straight union - DIN 2353 - Stainless steel 316 Ti
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
01 - Raccords à simple bague
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/01_raccords_a_simple_bague_serie_l/5419.prj},{NB=bene_inox_454197-18},{REF=454197-18},{SERIE=L},{PN=315},{D=18},{L1=79},{L2=30},{L3=46},{L4=4 à 16},{S1=32},{S2=36},{S3=32},{POIDS=0.32},{T=49},{LL=84.000},{L11=61.000},{L22=12.000},{L33=9.000},{L44=37.000},{L5=7.500},{L6=8.000},{L7=18.000},{D1=24.000},{D2=15.000},{D3=18.000},{PPATH=5419/5419_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SERIE
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
POIDS
Weight
[kg]
Béné Inox 454197-6
454197-6
L
315
6
64
22
34
4 à 16
14
17
17
0.06
Béné Inox 454197-8
454197-8
L
315
8
65
23
35
4 à 16
17
19
19
0.08
Béné Inox 454197-10
454197-10
L
315
10
68
25
38
4 à 16
19
22
22
0.11
Béné Inox 454197-12
454197-12
L
315
12
69
25
39
4 à 16
22
24
24
0.13
Béné Inox 454197-15
454197-15
L
315
15
73
27
43
4 à 16
27
30
27
0.22
Béné Inox 454197-18
454197-18
L
315
18
79
30
46
4 à 16
32
36
32
0.32
Béné Inox 454197-14
454197-14
S
630
14
85
35
49
4 à 16
27
30
30
0.29
Béné Inox 454197-16
454197-16
S
400
16
85
35
47
4 à 16
30
32
32
0.31
Béné Inox 454197-20
454197-20
S
400
20
94
39
50
5 à 16
36
41
41
0.55
Béné Inox 454197-25
454197-25
S
400
25
103
44
55
5 à 16
46
46
46
0.89
Béné Inox 454197-30
454197-30
S
400
30
112
48
58
5 à 16
50
50
50
1.08
Béné Inox 454197-38
454197-38
S
315
38
121
53
59
5 à 16
60
65
65
1.73
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성