카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62132 - Expanding union with NBR gasket - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62132.prj},{NB=bene_inox_262132-40},{REF=262132-40},{MAT=Inox 304},{DN=40},{D1=78},{D2=40.2},{L=53},{POIDS=0.61},{PPATH=62132/62132_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 262132-25
262132-25
Inox 304
25
63
28.2
45
0.42
Béné Inox 262132-32
262132-32
Inox 304
32
70
34.2
51
0.51
Béné Inox 262132-40
262132-40
Inox 304
40
78
40.2
53
0.61
Béné Inox 262132-50
262132-50
Inox 304
50
92
52.2
57
0.86
Béné Inox 262132-65
262132-65
Inox 304
65
112
70.3
65
1.41
Béné Inox 262132-80
262132-80
Inox 304
80
127
85.3
75
1.78
Béné Inox 262132-100
262132-100
Inox 304
100
148
104.4
89
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성