MSSRSP - 梯形丝杠
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B6-梯形丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tixingsigang/mssrsp.prj},{NB=MSSRSP-8-2-40},{CODE=MSSRSP},{D=8},{DC=2},{L=40},{L1=[40:250/1]},{D1=14},{H=29},{A=18.000},{T=4.000},{B=18},{P=21},{XD=3.4},{Y=8},{PDF=mssrsp.pdf},{PPATH=mssrsp/mssrsp3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
D
ⁿ/ₐ
DC
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
Y
ⁿ/ₐ
MSSRSP-4-1-30
4
1
[30:150/1]
10
23
11.500
3.500
15
15
2.9
1
MSSRSP-4-2-30
4
2
[30:150/1]
10
23
11.500
3.500
15
15
2.9
2
MSSRSP-6-1-30
6
1
[30:250/1]
12
26
14.500
3.500
17
18
3.4
3
MSSRSP-6-2-30
6
2
[30:250/1]
12
26
14.500
3.500
17
18
3.4
4
MSSRSP-6-9-30
6
9
[30:250/1]
12
26
14.500
3.500
17
18
3.4
5
MSSRSP-6-18-30
6
18
[30:250/1]
12
26
14.500
3.500
17
18
3.4
6
MSSRSP-8-1-40
8
1
[40:250/1]
14
29
18.000
4.000
18
21
3.4
7
MSSRSP-8-2-40
8
2
[40:250/1]
14
29
18.000
4.000
18
21
3.4
8
MSSRSP-8-12-40
8
12
[40:350/1]
14
29
18.000
4.000
18
21
3.4
9
MSSRSP-8-24-40
8
24
[40:350/1]
14
29
18.000
4.000
18
21
3.4
10
MSSRSP-10-2-50
10
2
[50:250/1]
16
33
22.000
5.000
21
24
4.5
11
MSSRSP-10-15-50
10
15
[50:500/1]
16
33
22.000
5.000
21
24
4.5
12
MSSRSP-10-30-50
10
30
[50:500/1]
16
33
22.000
5.000
21
24
4.5
13
MSSRSP-12-2-50
12
2
[50:250/1]
18
35
25.000
5.000
22
26
4.5
14
MSSRSP-12-18-50
12
18
[50:550/1]
18
35
25.000
5.000
22
26
4.5
15
MSSRSP-12-36-50
12
36
[50:550/1]
18
35
25.000
5.000
22
26
4.5
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表