MTUYA - 喇叭口磁铁方形-标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K2-磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/citie/mtuya.prj},{NB=MTUYA-L10-T4},{CODE=MTUYA},{LX=方形-标准型},{BMCL=镀镍},{L=10},{T=4.0},{D1=6.5},{D2=3.5},{XFL=2.5},{MD=3600~4000},{PDF=MTUYA.PDDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
GZWD
最高工作温度
ⁿ/ₐ
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
XFL
吸附力
[kgf]
MD
表面磁通密度高斯
[G]
MTUYA-L8-T2
MTUYA-L8-T2
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
2.0
5.5
3.0
1.1
2800~3400
MTUYA-L8-T3
MTUYA-L8-T3
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
8
3.0
5.5
3.0
1.7
3000~3600
MTUYA-L10-T3
MTUYA-L10-T3
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
3.0
6.5
3.5
2.3
2800~3300
MTUYA-L10-T4
MTUYA-L10-T4
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
10
4.0
6.5
3.5
2.5
3600~4000
MTUYA-L12-T4.5
MTUYA-L12-T4.5
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
12
4.5
6.5
3.5
2.8
3700~4100
MTUYA-L15-T5
MTUYA-L15-T5
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
15
5.0
9.0
4.8
3.2
3800~4300
MTUYA-L20-T5.5
MTUYA-L20-T5.5
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
20
5.5
11.0
5.8
4.5
3800~4200
MTUYA-L25-T6
MTUYA-L25-T6
方形-标准型
钕磁铁
镀镍
80℃
25
6.0
13.0
7.0
10.0
3700~4300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表