NJ
JTEKT Corporation(Koyo)
Cylindrical roller bearings
Single-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/cylindrical_roller_bearings/single_row_crb/single_row_crb_nj_asmtab.prj},{NB=NJ2317},{SD=85},{D=180},{B=60},{R=3.0},{BEARING=NJ2317},{ORDER=NJ2317},{NG=3000},{NO=4500},{TYPE=60.000},{VERS=2.000},{SR=4.000},{SR1=4.000},{SD1=MIN},{B1=MIN},{DW=24.000},{L=36.000},{PCD=132.000},{ID=117.600},{OD=146.880},{SHAPE=7-C},{N=13},{PPATH=single_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds(Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds(Oil)
[rpm]
NJ204R
20
47
14
1.0
NJ204R
32.2
22.6
3.05
15000
18000
NJ2204
20
47
18
1.0
NJ2204
27.8
18.4
2.70
13000
18000
NJ2204R
20
47
18
1.0
NJ2204R
38.3
28.3
3.60
13000
18000
NJ304R
20
52
15
1.1
NJ304R
39.4
26.9
3.75
12000
16000
NJ2304
20
52
21
1.1
NJ2304
38.0
30.2
3.60
11000
16000
NJ2304R
20
52
21
1.1
NJ2304R
52.5
38.8
5.40
11000
16000
NJ205R
25
52
15
1.0
NJ205R
36.7
27.7
3.75
13000
15000
NJ2205
25
52
18
1.0
NJ2205
29.6
22.8
3.05
12000
16000
NJ2205R
25
52
18
1.0
NJ2205R
43.6
34.6
4.40
12000
15000
NJ305R
25
62
17
1.1
NJ305R
51.9
37.4
4.85
10000
14000
NJ2305
25
62
24
1.1
NJ2305
53.4
40.9
5.70
9100
14000
NJ2305R
25
62
24
1.1
NJ2305R
71.2
56.1
7.50
9100
14000
NJ206R
30
62
16
1.0
NJ206R
48.9
37.4
5.25
11000
13000
NJ2206
30
62
20
1.0
NJ2206
41.0
33.1
4.20
9800
13000
NJ2206R
30
62
20
1.0
NJ2206R
61.2
49.8
6.80
9700
13000
NJ306R
30
72
19
1.1
NJ306R
66.5
50.2
6.80
8700
12000
NJ2306
30
72
27
1.1
NJ2306
64.3
50.8
7.15
7700
12000
NJ2306R
30
72
27
1.1
NJ2306R
93.3
77.6
10.1
7800
12000
NJ406
30
90
23
1.5
NJ406
78.3
55.0
7.95
7600
10000
NJ207R
35
72
17
1.1
NJ207R
62.9
50.2
6.55
9300
11000
NJ2207
35
72
23
1.1
NJ2207
61.3
51.2
7.15
8500
11000
NJ2207R
35
72
23
1.1
NJ2207R
77.1
65.3
9.20
8300
11000
NJ307R
35
80
21
1.5
NJ307R
83.3
65.4
9.35
7700
10000
NJ2307
35
80
31
1.5
NJ2307
75.5
65.7
7.95
7000
10000
NJ2307R
35
80
31
1.5
NJ2307R
116
101
15.0
6900
10000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성