카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
NKX - Combined bearings - needle and roller bearings
HPC
Linear components
Rotary motion
Thrust bearing sets
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/thrust/nkx.prj},{NB=hpc_NKX25Z},{REF=NKX25Z},{D3=25},{CRD=17000},{MAS=132},{FW=25},{CRS=30000},{CAD=18000},{CAS=35000},{VLH=6000},{D=37},{D2=43.2},{C=30},{C1=11},{C2=9.5},{DW=25},{DA=37.7},{INFO=INFO},{PPATH=nkx_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D3
ød
[mm]
CRD
Radial load dynamic
[N]
MAS
Weight
[g]
FW
øFw
[mm]
CRS
Radial load static
[N]
CAD
Axial load dynamic
[N]
CAS
Axial load static
[N]
VLH
Speed lubricant oil
[t/min]
D
øD
[mm]
D2
øD2 Max
[mm]
C
-0.25
[mm]
C1
-0.2
[mm]
C2
[mm]
DW
ødw
[mm]
DA
øda
[mm]
HPC - NKX12Z
NKX12Z
12
8500
40
12
10500
10000
15000
11000
21
27.2
23
9
6.5
12
21.7
HPC - NKX15Z
NKX15Z
15
10000
47
15
12000
10000
16000
9500
24
29.2
23
9
6.5
15
23.7
HPC - NKX17Z
NKX17Z
17
11000
55
17
14500
10500
17900
8500
26
31.2
25
9
8.0
17
25.7
HPC - NKX20Z
NKX20Z
20
15000
90
20
2500
13500
23000
7500
30
36.2
30
10
10.5
20
30.7
HPC - NKX25Z
NKX25Z
25
17000
132
25
30000
18000
35000
6000
37
43.2
30
11
9.5
25
37.7
HPC - NKX30Z
NKX30Z
30
21000
148
30
34000
19000
39500
5000
42
48.2
30
11
9.5
30
42.7
HPC - NKX35Z
NKX35Z
35
23000
168
35
40000
20500
44650
4600
47
53.2
30
12
9.0
35
47.7
HPC - NKX40Z
NKX40Z
40
25000
208
40
45000
26000
60000
4000
52
61.2
32
13
10.0
40
55.7
HPC - NKX45Z
NKX45Z
45
26500
265
45
51000
27000
67000
3600
58
66.5
32
14
9.0
45
60.5
HPC - NKX50Z
NKX50Z
50
36000
300
50
72000
28000
72000
3300
62
71.5
35
14
10.0
50
65.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성