magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPFC-D - 이중 니플
Festo
제품 (A - Z)
N
NPFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npfc/npfc_d.prj},{NB=8030282 NPFC-D-R14-R38-M},{TNR=8030282},{TYP=NPFC-D-R14-R38-M},{VERS=14},{D=8.0},{T1=R1/4},{T1C=13.157},{T2=R3/8},{T2C=16.662},{A1=11.0},{A2=11.5},{B=27.50},{SW=17},{CNSMASSEXACT=0.02340},{VERS2=3},{GTIN=4052568063849}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T1
나사산
ⁿ/ₐ
T2
나사산
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8030267 NPFC-D-2M5-M
8030267
NPFC-D-2M5-M
2.5
M5
M5
4.0
4.0
11.50
8
0.00247
4052568063696
8030268 NPFC-D-M7-G18-M
8030268
NPFC-D-M7-G18-M
4.0
M7
G1/8
4.0
6.0
15.50
14
0.00870
4052568063702
8030269 NPFC-D-2G18-M
8030269
NPFC-D-2G18-M
5.5
G1/8
G1/8
6.0
6.0
16.50
14
0.00970
4052568063719
8030270 NPFC-D-G18-G14-M
8030270
NPFC-D-G18-G14-M
5.5
G1/8
G1/4
6.0
8.0
19.00
17
0.01580
4052568063726
8030271 NPFC-D-G18-G38-M
8030271
NPFC-D-G18-G38-M
5.5
G1/8
G3/8
6.0
9.0
20.00
19
0.02050
4052568063733
8030272 NPFC-D-2G14-M
8030272
NPFC-D-2G14-M
8.0
G1/4
G1/4
8.0
8.0
21.00
17
0.01720
4052568063740
8030273 NPFC-D-G14-G38-M
8030273
NPFC-D-G14-G38-M
8.0
G1/4
G3/8
8.0
9.0
22.00
19
0.02240
4052568063757
8030274 NPFC-D-G14-G12-M
8030274
NPFC-D-G14-G12-M
8.0
G1/4
G1/2
8.0
10.0
23.50
24
0.03335
4052568063764
8030275 NPFC-D-2G38-M
8030275
NPFC-D-2G38-M
11.0
G3/8
G3/8
9.0
9.0
23.00
19
0.02400
4052568063771
8030276 NPFC-D-G38-G12-M
8030276
NPFC-D-G38-G12-M
11.0
G3/8
G1/2
9.0
10.0
24.50
24
0.03520
4052568063788
8030277 NPFC-D-2G12-M
8030277
NPFC-D-2G12-M
15.0
G1/2
G1/2
10.0
10.0
25.50
24
0.03575
4052568063795
8030278 NPFC-D-2R18-M
8030278
NPFC-D-2R18-M
5.5
R1/8
R1/8
7.5
7.5
19.50
12
0.00940
4052568063801
8030279 NPFC-D-R18-R14-M
8030279
NPFC-D-R18-R14-M
5.5
R1/8
R1/4
7.5
11.0
23.50
14
0.01470
4052568063818
8030280 NPFC-D-R18-R38-M
8030280
NPFC-D-R18-R38-M
5.5
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24.00
17
0.02016
4052568063825
8030281 NPFC-D-2R14-M
8030281
NPFC-D-2R14-M
8.0
R1/4
R1/4
11.0
11.0
27.00
14
0.01790
4052568063832
8030282 NPFC-D-R14-R38-M
8030282
NPFC-D-R14-R38-M
8.0
R1/4
R3/8
11.0
11.5
27.50
17
0.02340
4052568063849
8030283 NPFC-D-R14-R12-M
8030283
NPFC-D-R14-R12-M
8.0
R1/4
R1/2
11.0
14.0
30.50
22
0.03543
4052568063856
8030284 NPFC-D-2R38-M
8030284
NPFC-D-2R38-M
11.0
R3/8
R3/8
11.5
11.5
28.00
17
0.02627
4052568063863
8030285 NPFC-D-R38-R12-M
8030285
NPFC-D-R38-R12-M
11.0
R3/8
R1/2
11.5
14.0
31.00
22
0.03842
4052568063870
8030286 NPFC-D-2R12-M
8030286
NPFC-D-2R12-M
15.0
R1/2
R1/2
14.0
14.0
33.50
22
0.04110
4052568063887
8030287 NPFC-D-R12-R34-M
8030287
NPFC-D-R12-R34-M
15.0
R1/2
R3/4
14.0
16.5
37.50
27
0.06850
4052568063894
8030288 NPFC-D-2R34-M
8030288
NPFC-D-2R34-M
19.0
R3/4
R3/4
16.5
16.5
40.00
27
0.08014
4052568063900
8030289 NPFC-D-2R1-M
8030289
NPFC-D-2R1-M
24.0
R1
R1
19.0
19.0
46.50
34
0.14733
4052568063917
8069210 NPFC-D-2M3-M
8069210
NPFC-D-2M3-M
1.5
M3
M3
2.8
2.8
10.00
5
0.00100
4052568297480
8069211 NPFC-D-M5-G18-M
8069211
NPFC-D-M5-G18-M
2.5
M5
G1/8
4.0
6.0
14.50
14
0.00880
4052568297497
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성