카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
NU Type
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/cylindrical_roller_bearings/single_cylindrical_roller_bearings/nu_type_asmtab.prj},{NB=NU215},{BN=NU215},{SD=75},{D=130},{B=25},{R=1.5},{R1=1.5},{FW=88.5},{CR=96500},{COR=111000},{LSG=4800},{LSO=6000},{MASS=1.240},{PPATH=nu_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer (min)
[mm]
R1
Chamfer (min)
[mm]
FW
Inscribed circle diameter of roller
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[N]
COR
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
MASS
Mass
[kg]
NU203
NU203
17
40
12
0.6
0.3
22.9
12600
7950
16000
19000
0.082
NU204
NU204
20
47
14
1.0
0.6
27.0
15400
12700
15000
18000
0.112
NU204E
NU204E
20
47
14
1.0
0.6
26.5
25700
22600
13000
16000
0.124
NU2204
NU2204
20
47
18
1.0
0.6
27.0
20700
18400
14000
17000
0.144
NU2204E
NU2204E
20
47
18
1.0
0.6
26.5
30500
28300
13000
16000
0.162
NU304
NU304
20
52
15
1.1
0.6
28.5
21400
17300
12000
15000
0.154
NU304EG
NU304EG
20
52
15
1.1
0.6
27.5
31500
26900
12000
15000
0.150
NU2304
NU2304
20
52
21
1.1
0.6
28.5
30500
27200
11000
14000
0.213
NU2304E
NU2304E
20
52
21
1.1
0.6
27.5
42000
39000
11000
14000
0.240
NU1005
NU1005
25
47
12
0.6
0.3
30.5
14300
13100
15000
18000
0.086
NU205
NU205
25
52
15
1.0
0.6
32.0
17700
15700
13000
16000
0.133
NU205EG
NU205EG
25
52
15
1.0
0.6
31.5
29300
27700
12000
14000
0.140
NU2205
NU2205
25
52
18
1.0
0.6
32.0
24300
23500
12000
14000
0.163
NU2205EG
NU2205EG
25
52
18
1.0
0.6
31.5
35000
34500
12000
14000
0.185
NU305
NU305
25
62
17
1.1
1.1
35.0
29300
25200
10000
13000
0.238
NU305EG
NU305EG
25
62
17
1.1
1.1
34.0
41500
37500
10000
12000
0.240
NU2305
NU2305
25
62
24
1.1
1.1
35.0
42500
41000
9300
11000
0.340
NU2305E
NU2305E
25
62
24
1.1
1.1
34.0
57000
56000
9000
11000
0.390
NU405
NU405
25
80
21
1.5
1.5
38.8
46500
40000
9000
11000
0.564
NU1006
NU1006
30
55
13
1.0
0.6
36.5
19700
19600
12000
15000
0.123
NU206
NU206
30
62
16
1.0
0.6
38.5
23500
21500
11000
13000
0.204
NU206EG
NU206EG
30
62
16
1.0
0.6
37.5
39000
37500
9500
12000
0.210
NU2206
NU2206
30
62
20
1.0
0.6
38.5
33000
33000
10000
12000
0.262
NU2206EG
NU2206EG
30
62
20
1.0
0.6
37.5
49000
50000
9500
12000
0.295
NU306
NU306
30
72
19
1.1
1.1
42.0
38500
35000
8500
11000
0.357
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성