slovenčina
English
Nylon Rope Pulleys - Pulley
Rollenbau
Wheels
Rope Pulleys Nylon, 50-500 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/rope_pulleys_nylon_50_500/nylon_rope_pulleys_2.prj},{NB=901/73},{ORDERNO=901/73},{WDAB=73x13},{A=73},{B=13},{LC=55},{GD=4},{GW=4.0},{HW=17.0},{FL=17.0},{WB=Plain bearing},{BD=10},{COL= 0.90,0.90,0.90,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
GD
Groove depth
[mm]
GW
Groove width
[mm]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing lenght
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
901/15
901/15
15x9
15
3
3.0
9.0
9.0
Plain bearing
4
901/20
901/20
20x10
16
4
3.0
10.0
10.0
Plain bearing
4
901/25
901/25
25x12
18
4
3.5
12.0
12.0
Plain bearing
4
901/30
901/30
30x15
20
6
4.0
15.0
15.0
Plain bearing
6
901/40
901/40
40x13
23
6
4.5
13.0
13.0
Plain bearing
7
901/41
901/41
40x12
35
4
4.0
15.0
15.0
Plain bearing
6
901/48
901/48
48x12
42
4
4.0
15.0
15.0
Plain bearing
8
901/50
901/50
50x16
28
9
6.0
16.0
16.0
Plain bearing
7
901/51
901/51
50x10
30
5
2.0
11.0
11.0
Plain bearing
15
901/53
901/53
53x24
60
14
7.5
25.0
25.0
Plain bearing
10
901/58
901/58
58x19
30
10
7.0
20.0
20.0
Plain bearing
8
901/60
901/60
60x20
50
4
4.5
27.0
27.0
Plain bearing
8
901/61
901/61
60x30
90
11
10.0
32.0
32.0
Plain bearing
10
901/65
901/65
65x21
32
11
8.0
22.0
22.0
Plain bearing
9
901/66
901/66
65x12
50
4
4.0
15.0
15.0
Plain bearing
8
901/67
901/67
67x12
50
9
3.0
13.5
13.5
Plain bearing
10
901/73
901/73
73x13
55
4
4.0
17.0
17.0
Plain bearing
10
901/75
901/75
75x29
35
12
8.5
24.0
24.0
Plain bearing
10
901/76
901/76
76x16
90
5
5.0
17.0
17.0
Plain bearing
11
901/78
901/78
78x12
60
4
4.0
14.0
14.0
Plain bearing
10
901/80
901/80
80x21
140
9
6.0
25.0
25.0
Plain bearing
12
901/100
901/100
100x13
85
10
2.0
17.0
17.0
Plain bearing
10
901/101
901/101
100x25
210
12
8.0
27.0
27.0
Plain bearing
15
901/102
901/102
100x16
100
5
5.0
28.0
28.0
Plain bearing
14
901/120
901/120
120x27
300
16
9.0
33.0
33.0
Plain bearing
15
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성