O-Ring Radial Application ISO Size, External Sealing (Bore) - Basic Seals
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
O-Ring
O-Ring Radial Dynamic Application
O-Ring Radial Application ISO Size, External Sealing (Bore)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/o-ringe/radial-dynamisch/kolben_iso_groessen/kolben_iso_groessen_asmtab.prj},{NB=ORAR00235-N5-(0-87)},{PARTNO=ORAR00235},{D4=87.0},{D9=87.0},{D3=81.6},{B1=5.0},{R=0.3},{ORM=78.97 x 3.53},{D1=78.97},{D2=3.53},{NUT=0},{MC=N5},{IDNR=0.000},{PPATH=kolben_iso_groessen_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D4
Bore-Ø d4 H8
[mm]
D9
Piston-Ø d9 f7
[mm]
D3
Groove-Ø d3 h9
[mm]
B1
Groove width b1 ± 0.25
[mm]
R
Radius O-Ring ±0.20
[mm]
ORM
O-Ring Dimensions (d1xd2)
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Cross section
[mm]
ORAR00013-N5
ORAR00013
14.0
14.0
11.3
2.8
0.3
10.82 x 1.78
10.82
1.78
ORAR00016-N5
ORAR00016
19.0
19.0
16.3
2.8
0.3
15.6 x 1.78
15.60
1.78
ORAR00018-N5
ORAR00018
22.0
22.0
19.3
2.8
0.3
18.77 x 1.78
18.77
1.78
ORAR00019-N5
ORAR00019
24.0
24.0
21.3
2.8
0.3
20.35 x 1.78
20.35
1.78
ORAR00020-N5
ORAR00020
26.0
26.0
23.3
2.8
0.3
21.95 x 1.78
21.95
1.78
ORAR00021-N5
ORAR00021
27.0
27.0
24.3
2.8
0.3
23.52 x 1.78
23.52
1.78
ORAR00022-N5
ORAR00022
29.0
29.0
26.3
2.8
0.3
25.12 x 1.78
25.12
1.78
ORAR00023-N5
ORAR00023
30.0
30.0
27.3
2.8
0.3
26.7 x 1.78
26.70
1.78
ORAR00023-N5
ORAR00023
31.0
31.0
28.3
2.8
0.3
26.7 x 1.78
26.70
1.78
ORAR00024-N5
ORAR00024
32.0
32.0
29.3
2.8
0.3
28.3 x 1.78
28.30
1.78
ORAR00025-N5
ORAR00025
34.0
34.0
31.3
2.8
0.3
29.87 x 1.78
29.87
1.78
ORAR00026-N5
ORAR00026
35.0
35.0
32.3
2.8
0.3
31.47 x 1.78
31.47
1.78
ORAR00026-N5
ORAR00026
36.0
36.0
33.3
2.8
0.3
31.47 x 1.78
31.47
1.78
ORAR00027-N5
ORAR00027
37.0
37.0
34.3
2.8
0.3
33.05 x 1.78
33.05
1.78
ORAR00028-N5
ORAR00028
38.0
38.0
35.3
2.8
0.3
34.65 x 1.78
34.65
1.78
ORAR00028-N5
ORAR00028
39.0
39.0
36.3
2.8
0.3
34.65 x 1.78
34.65
1.78
ORAR00029-N5
ORAR00029
42.0
42.0
39.3
2.8
0.3
37.82 x 1.78
37.82
1.78
ORAR00029-N5
ORAR00029
43.0
43.0
40.3
2.8
0.3
37.82 x 1.78
37.82
1.78
ORAR00030-N5
ORAR00030
45.0
45.0
42.3
2.8
0.3
41 x 1.78
41.00
1.78
ORAR00030-N5
ORAR00030
46.0
46.0
43.3
2.8
0.3
41 x 1.78
41.00
1.78
ORAR00031-N5
ORAR00031
48.0
48.0
45.3
2.8
0.3
44.17 x 1.78
44.17
1.78
ORAR00031-N5
ORAR00031
49.0
49.0
46.3
2.8
0.3
44.17 x 1.78
44.17
1.78
ORAR00032-N5
ORAR00032
51.0
51.0
48.3
2.8
0.3
47.35 x 1.78
47.35
1.78
ORAR00032-N5
ORAR00032
52.0
52.0
49.3
2.8
0.3
47.35 x 1.78
47.35
1.78
ORAR00032-N5
ORAR00032
53.0
53.0
50.3
2.8
0.3
47.35 x 1.78
47.35
1.78
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성