Open
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Extra-small ball bearings,miniature ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/extra_small_bb_miniature_bb/extra_small_bb_miniature_bb/open_asmtab.prj},{NB=ML5009},{SRS=BS},{TP=60},{SD=5.0},{D=9},{B=2.5},{R=0.10},{ORDER=ML5009},{VERS=1.000},{VERS1=1.000},{NG=56000},{NO=67000},{SR=0.20},{DF1=0.0},{BF1=0.0},{BD=1.00},{PCD=7.00},{ID=6.25},{OD=7.75},{GID=6.16},{GOD=7.75},{X1=0.35},{X2=0.35},{ST=2-A},{NOB=11},{PPATH=open_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting Speeds
[rpm]
NO
Limiting Speeds
[rpm]
681
1.0
3
1.0
0.07
681
0.120
0.03
0.0007
130000
150000
ML1003
1.0
3
1.5
0.08
ML1003
0.100
0.02
0.0006
130000
150000
691
1.0
4
1.6
0.10
691
0.170
0.04
0.001
120000
140000
ML1204
1.2
4
1.8
0.08
ML1204
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
68/1.5
1.5
4
1.2
0.10
68/1.5
0.140
0.03
0.0009
120000
140000
69/1.5
1.5
5
2.0
0.15
69/1.5
0.300
0.07
0.002
110000
130000
ML1506
1.5
6
2.5
0.10
ML1506
0.410
0.10
0.003
86000
100000
682
2.0
5
1.5
0.10
682
0.210
0.05
0.001
98000
110000
ML2005
2.0
5
2.0
0.10
ML2005
0.210
0.05
0.001
98000
110000
692
2.0
6
2.3
0.15
692
0.410
0.10
0.003
86000
100000
ML2006
2.0
6
2.5
0.10
ML2006
0.410
0.10
0.003
86000
100000
ML2007
2.0
7
2.5
0.15
ML2007
0.480
0.13
0.003
67000
79000
602
2.0
7
2.8
0.15
602
0.480
0.13
0.003
67000
79000
68/2.5
2.5
6
1.8
0.10
68/2.5
0.240
0.06
0.002
75000
89000
69/2.5
2.5
7
2.5
0.15
69/2.5
0.390
0.11
0.003
66000
79000
ML2508/1B
2.5
8
2.5
0.10
ML2508/1B
0.680
0.15
0.005
63000
75000
ML2508
2.5
8
2.8
0.15
ML2508
0.680
0.17
0.005
64000
76000
ML3006
3.0
6
2.0
0.08
ML3006
0.240
0.06
0.002
75000
89000
683
3.0
7
2.0
0.15
683
0.390
0.11
0.003
66000
79000
ML3008
3.0
8
2.5
0.10
ML3008
0.490
0.14
0.004
63000
75000
693
3.0
8
3.0
0.15
693
0.680
0.17
0.005
64000
76000
603
3.0
9
3.0
0.15
603
0.540
0.16
0.004
60000
72000
623
3.0
10
4.0
0.15
623
0.800
0.22
0.006
52000
63000
633
3.0
13
5.0
0.20
633
1.65
0.49
0.01
44000
54000
ML4007
4.0
7
2.0
0.08
ML4007
0.320
0.11
0.003
64000
76000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성