카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
Open, With filling slot
Jtekt North America
Angular contact ball bearings
Double-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/angular_contact_ball_bearings/double_row_acbb/double_row_acbb_open_asmtab.prj},{NB=3310},{DESIGNATION=3310},{SERIES=AD},{TYPE=20.000},{VERS=Open},{VERS2=1},{SD=50},{D=110},{BOLD=44},{ROLD=2.0},{CR=108},{CO=88.6},{CU=4.60},{NG=3800},{NO=5000},{SR=3.000},{BD=17.460},{PCD=79.500},{ALF=32.000},{ALF2=0.000},{ALF3=0.000},{ID=72.400},{ND4=60.700},{OD=88.800},{T0=22.000},{GID=0.000},{GOD=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{GD1=96.000},{GD2=96.000},{SHAPETYPE=5-B},{NUMBEROFBALL=12.000},{PPATH=double_row_acbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing Designation
ⁿ/ₐ
SD
SD - Shaft Dia.
[mm]
D
D - Outside Diameter
[mm]
B
B - Bearing Width
[mm]
R
r - Radius
[mm]
CR
C - Basic Dynamic Load Rating
[kN]
CO
C0 - Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Cu - Fatigue Load Limit
[kN]
NG
Limiting Speed (Grease)
[rpm]
NO
Limiting Speed (Oil)
[rpm]
3200
3200
10
30
14.3
0.6
9.15
5.35
0.280
15000
20000
3201
3201
12
32
15.9
0.6
12.1
7.15
0.370
14000
18000
3202
3202
15
35
15.9
0.6
12.1
7.45
0.390
12000
16000
3302
3302
15
42
19.0
1.0
19.0
11.9
0.610
10000
14000
5203
5203
17
40
17.5
0.6
16.5
8.15
0.420
11000
14000
3203
3203
17
40
17.5
0.6
17.2
10.8
0.560
11000
14000
3303
3303
17
47
22.2
1.0
23.0
17.1
0.760
9400
13000
3204
3204
20
47
20.6
1.0
21.5
15.0
0.770
9000
12000
5204
5204
20
47
20.6
1.0
24.6
12.5
0.640
8800
12000
3304
3304
20
52
22.2
1.1
26.0
18.4
0.950
8200
11000
5304
5304
20
52
22.2
1.1
30.9
15.0
0.780
8300
11000
3205
3205
25
52
20.6
1.0
23.7
18.2
0.940
7800
10000
5205
5205
25
52
20.6
1.0
26.7
14.8
0.760
7700
10000
3305
3305
25
62
25.4
1.1
36.2
26.5
1.35
6800
9100
5305
5305
25
62
25.4
1.1
40.9
20.8
1.05
6900
9200
3206
3206
30
62
23.8
1.0
34.1
27.0
1.40
6500
8700
5206
5206
30
62
23.8
1.0
37.2
21.3
1.10
6400
8600
3306
3306
30
72
30.2
1.1
47.7
36.1
1.85
5800
7800
5306
5306
30
72
30.2
1.1
51.2
28.5
1.45
5800
7700
3207
3207
35
72
27.0
1.1
46.0
37.5
1.95
5600
7500
5207
5207
35
72
27.0
1.1
49.0
29.0
1.50
5500
7300
3307
3307
35
80
34.9
1.5
60.7
46.8
2.40
5200
7000
5307
5307
35
80
34.9
1.5
64.0
36.2
1.85
5100
6800
3208
3208
40
80
30.2
1.1
52.4
43.9
2.25
5000
6700
5208
5208
40
80
30.2
1.1
55.5
33.6
1.75
5000
6700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성