카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
ORFS 90 ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dkso_dichtkegel_sonstige/dkos_orfs_90.prj},{NB=7000293300},{BZ=7000293300},{DN=12.000},{CH=30.000},{L=72.500},{C=9.500},{H=41.000},{M=43.000},{G=142.000},{FX=25.400},{L1=1.423},{L2=13.500},{L3=22.000},{L4=2.000},{L5=12.500},{L6=6.000},{L7=12.000},{L8=39.800},{L9=35.800},{L10=32.000},{L11=7.500},{L12=0.000},{W1=26.000},{W2=29.000},{W3=23.400},{W4=23.700},{W5=21.000},{W6=21.200},{W7=14.000},{W8=17.000},{W9=13.500},{W10=17.000},{OS=21.000},{K1=30.000},{K2=4.953},{K3=49.953},{A1=1.000},{A2=0.000},{KA2=45.000},{A3=0.250},{A4=0.299},{R1=0.250},{R2=0.400},{R3=0.400},{R4=0.250},{R5=1.000},{R6=0.500},{R7=0.000},{AU1=1.500},{AU2=0.300},{DL=1.000},{DW1=23.000},{DW2=0.500},{VERS=3.000},{VERSS=1.000},{VK=HF/90-SWE-16-DN12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
G
Weight
[g]
7000292700
7000292700
HF/90-SWE-6-DN06
S30540608006
ORFS 90 9/16"- 18-06
9/16” - 18 UNF
1/4”
6.000
17.000
55.000
4.000
27.000
27.000
50.000
7000292800
7000292800
HF/90-SWE-10-DN06
S30540609006
ORFS 90 11/16"-16 06
11/16” - 16 UN
1/4”
6.000
22.000
55.000
4.000
28.000
27.000
70.000
7000292900
7000292900
HF/90-SWE-10-DN08
S30540609008
ORFS 90 11/16"-16 08
11/16” - 16 UN
5/16”
8.000
22.000
58.000
5.500
28.000
30.000
70.000
7000293000
7000293000
HF/90-SWE-10-DN10
S30540609010
ORFS 90 11/16"-16 10
11/16” - 16 UN
3/8”
10.000
22.000
64.000
7.000
32.000
34.500
68.000
7000293100
7000293100
HF/90-SWE-12-DN10
S30540612010
ORFS 90 13/16"-16 10
13/16” - 16 UN
3/8”
10.000
24.000
64.000
7.000
33.000
34.500
90.000
7000293200
7000293200
HF/90-SWE-12-DN12
S30540612013
ORFS 90 13/16"-16 13
13/16” - 16 UN
1/2”
12.000
24.000
72.000
9.500
37.000
42.000
98.000
7000293300
7000293300
HF/90-SWE-16-DN12
S30540616013
ORFS 90 1"-14 13
1” - 14 UNS
1/2”
12.000
30.000
72.500
9.500
41.000
43.000
142.000
7000293400
7000293400
HF/90-SWE-16-DN16
S30540616016
ORFS 90 1"-14 16
1” - 14 UNS
5/8”
16.000
30.000
88.000
12.500
47.500
54.000
162.000
7000293500
7000293500
HF/90-SWE-20-DN12
S30540622013
ORFS 90 1"3/16-12 13
1 3/16” - 12 UN
1/2”
12.000
36.000
71.500
9.500
43.500
42.000
206.000
7002251800
7002251800
HF/90-SWE-20-DN16
S30540622016
ORFS 90 1"3/16-12 16
1 3/16” - 12 UN
5/8”
16.000
36.000
88.000
12.500
50.000
54.000
230.000
7000293600
7000293600
HF/90-SWE-20-DN19
S30540622019
ORFS 90 1"3/16-12 19
1 3/16” - 12 UN
3/4”
19.000
36.000
99.500
15.000
52.000
60.500
254.000
7000293700
7000293700
HF/90-SWE-25-DN19
S30540628019
ORFS 90 1"7/16-12 19
1 7/16” - 12 UN
3/4”
19.000
41.000
98.500
15.000
56.000
59.500
340.000
7000293800
7000293800
HF/90-SWE-25-DN25
S30540628025
ORFS 90 1"7/16-12 25
1 7/16” - 12 UN
1”
25.000
41.000
125.000
19.500
66.000
78.000
408.000
7000293900
7000293900
HF/90-SWE-30-DN32
S30540635032
ORFS 90 1"11/16-12 32
1 11/16” - 12 UN
1 1/4”
31.000
50.000
151.500
26.000
76.000
97.000
670.000
7000294000
7000294000
HF/90-SWE-38-DN38
S30540642038
ORFS 90 2"-12 38
2” - 12 UN
1 1/2”
38.000
60.000
176.500
32.000
89.000
118.500
850.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DKR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone
VOSS
13.03.2024
ORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
FLCAT 90 (ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar
VOSS
13.03.2024
DKM/L 90 (DIN 3868) - Universal conical seal 24° / 60°
VOSS
13.03.2024
ORFS 45 ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3 ) - Face seal Female Fittings
VOSS
13.03.2024
DKOL 90 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series...
VOSS
13.03.2024
DKM/L ( DIN 3868 ) - Universal conical seal 24° / 60°
VOSS
13.03.2024
FL3 90 ISO 12151-3 (ISO 6162-1) - SAE J 518 Flanges 3000 PSI
VOSS
13.03.2024
AORFS ( ISO 12151-1 / ISO 8434-3) - Face seal Male Fittings
VOSS
13.03.2024
DKOR 90 (ISO 12151-1 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring
VOSS
13.03.2024
DKOS 90 (ISO 12151-2 (ISO 8434-1)) - Metric Females 24° Cone heavy series w...
VOSS
13.03.2024
MDKOR 90 (ISO 12151-6 (ISO 8434-6)) - BSP Females 60° Cone with O-Ring for ...
VOSS
13.03.2024
MORFS 90 (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: ...
VOSS
13.03.2024
DKJ 90 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone
VOSS
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성