PBQ - 标准型 包胶轴承 圆弧型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhoucheng
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/pbq.prj},{NB=PBQ-d6-D20},{CODE=PBQ},{XZ=圆弧型},{D2=6},{D=20},{YXZH=78},{YXZH1=24.0},{B=5},{D1=15},{B1=0},{R2=0.20},{R=5},{DS=7.6},{DS1=7.8},{R1=0.2},{GCXH=696ZZ},{PDF=pbq.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XZ
形状
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[衬层]
YD
硬度
[衬层]
YS
颜色
[衬层]
D2
d
[mm]
D
[mm]
YXZH
聚氨酯
[邵氏A90]
YXZH1
硅橡胶
[邵氏A70]
B
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
R2
r
[min]
R
[mm]
DS
Dsmin
ⁿ/ₐ
DS1
Dsmax
ⁿ/ₐ
R1
[max]
GCXH
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
PBQ-d3-D12
PBQ-d3-D12
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
3
12
34
9.8
3
7
0
0.10
5
3.9
4.1
0.1
683ZZ
PBQ-d4-D13
PBQ-d4-D13
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
4
13
44
13.0
4
9
0
0.15
5
5.0
5.2
0.1
684ZZ
PBQ-d4-D16
PBQ-d4-D16
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
4
16
59
18.0
5
13
0
0.20
5
5.6
6.2
0.2
624ZZ
PBQ-d5-D16
PBQ-d5-D16
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
5
16
59
18.0
5
13
0
0.20
5
6.6
6.9
0.2
695ZZ
PBQ-d5-D20
PBQ-d5-D20
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
5
20
78
24.0
5
16
0
0.30
5
7.0
7.6
0.3
625ZZ
PBQ-d6-D20
PBQ-d6-D20
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
6
20
78
24.0
5
15
0
0.20
5
7.6
7.8
0.2
696ZZ
PBQ-d6-D28
PBQ-d6-D28
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
6
28
157
47.0
6
19
0
0.30
5
8.0
9.5
0.3
626ZZ
PBQ-d8-D28
PBQ-d8-D28
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
8
28
176
47.0
7
22
0
0.30
5
10.0
12.2
0.3
608ZZ
PBQ-d8-D30
PBQ-d8-D30
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
8
30
176
53.0
11
22
7
0.30
15
10.0
12.2
0.3
608ZZ
PBQ-d10-D30
PBQ-d10-D30
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
10
30
176
53.0
11
26
8
0.30
15
12.0
13.5
0.3
6000ZZ
PBQ-d10-D40
PBQ-d10-D40
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
10
40
274
82.0
11
30
9
0.60
15
14.0
16.0
0.6
6200ZZ
PBQ-d15-D40
PBQ-d15-D40
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
15
40
274
82.0
12
32
9
0.30
15
17.0
19.0
0.3
6002ZZ
PBQ-d15-D45
PBQ-d15-D45
圆弧型
GCr15
SUJ2
聚氨酯
邵氏A90
黑色
15
45
343
103.0
15
35
11
0.60
15
19.0
20.0
0.6
6202ZZ
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
UMBB,UMBW,UMBG,UMBGW,UMBL,UMBLW,UMBD,SUMBB,UMSB,UMSW,UMSG,UMSGW,SUMSB,UMBBK...
Misumi
06.06.2021
PRB-256 - Ball Bearings - Standard, Double Sealed
Reid Supply
22.02.2022
DIN 982 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 982 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GN753.1 - Guide Rollers, Plastic, with Ball Bearing, Type ZL, Cylindrical
Berger Tools
04.04.2023
BTLC/BTLD - PU Coated Ball Bearings-Flat Type
SAMLO
15.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성