카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
PF EO - Gear pump flange straight
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
Gear pump flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/06m_zahnrad_fl/pf.prj},{NB=EO Zahnradpumpenflansche gerade PF3A3K},{ERMETO=PF3A3K},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt},{PG=3.0},{LK=51.0},{T1=G3/4},{D3=75},{D4=51.0},{L1=18},{DB=10.5},{SCM=M10 x 25},{ORING=31.42 x 2.62},{WEIGHT=9999.99999},{PN=250},{NDMT1=26.441},{KDMT1=24.117},{ID=31.420},{RS=2.620},{DD4=18.000},{TT4=11.000},{ERMETO2=PF3A3K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PG
Pump size
ⁿ/ₐ
LK
Socket screw bolt circle
ⁿ/ₐ
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Lenght
[mm]
DB
Diameter
[mm]
SCM
Screws (metr.)
ⁿ/ₐ
ORING
O-Ring
ⁿ/ₐ
PN
PN A3K
[bar]
NDMT1
[mm]
KDMT1
[mm]
ID
[mm]
RS
[mm]
DD4
[mm]
TT4
[mm]
EO Gear pump flange strai...
PF1A3K
Steel, zinc plated
1.0
30.0
G3/8
45
30.0
13
6.5
M 6 x 16
18.77 x 1.78
250
16.662
14.950
18.770
1.780
11.000
6.800
EO Gear pump flange strai...
PF2A3K
Steel, zinc plated
2.0
40.0
G1/2
58
40.0
15
8.5
M 8 x 20
25.12 x 1.78
250
20.955
18.631
25.120
1.780
15.000
9.000
EO Gear pump flange strai...
PF3A3K
Steel, zinc plated
3.0
51.0
G3/4
75
51.0
18
10.5
M10 x 25
31.42 x 2.62
250
26.441
24.117
31.420
2.620
18.000
11.000
EO Gear pump flange strai...
PF3BA3K
Steel, zinc plated
3B
56.0
G3/4
76
56.0
18
10.5
M10 x 25
31.42 x 2.62
250
26.441
24.117
31.420
2.620
18.000
11.000
EO Gear pump flange strai...
PF3.5A3K
Steel, zinc plated
3.5
62.0
G1
88
62.0
20
10.5
M10 x 25
39.69 x 3.53
180
33.249
30.291
39.690
3.530
18.000
11.000
EO Gear pump flange strai...
PF3.5BA3K
Steel, zinc plated
3.5B
62.0
G1
88
62.0
20
12.5
M12 x 25
39.69 x 3.53
180
33.249
30.291
39.690
3.530
20.000
13.000
EO Gear pump flange strai...
PF4A3K
Steel, zinc plated
4
72.5
G1 1/4
98
72.5
22
12.5
M12 x 30
47.22 x 3.53
180
41.910
38.952
47.220
3.530
20.000
13.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성