PHSON, PHSOMN, PHSOSN, PHSOLN - 关节轴承-L尺寸短型-内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/phsoln_asmtab.prj},{NB=PHSON12},{DDD=6},{TS=1},{TRS=1},{HARDSIR=58HRC~},{DD=12},{DDN=12},{D=30},{L=54},{L1=39},{MP=M12x1.75},{LL=18},{B=12.00},{B1=16},{DD1ALG1=15.400},{DD1ALG2=17.600},{RR=0.5},{BD1=22.225},{BD23=22.230},{SLC1=16.70},{SLC23=12.70},{MASS1=85.0},{MASS23=76.0},{ADC=0.1 or Less},{NDM=12},{P=1.75},{PPATH=phson/phson_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
PHSON5
PHSON5
5
16
28
20
M5x0.8
7
6.00
8
7.7
0.3
PHSON6
PHSON6
6
18
33
24
M6x1.0
10
6.75
9
9.0
0.3
PHSON8
PHSON8
8
22
40
29
M8x1.25
12
9.00
12
10.4
0.5
PHSON10
PHSON10
10
26
46
33
M10x1.5
14
10.50
14
12.9
0.5
PHSON10A
PHSON10A
10A
26
46
33
M10x1.25
14
10.50
14
12.9
0.5
PHSON12
PHSON12
12
30
54
39
M12x1.75
18
12.00
16
15.4
0.5
PHSON14
PHSON14
14
34
60
43
M14x2.0
19
13.50
19
16.9
0.7
PHSON14A
PHSON14A
14A
34
60
43
M14x1.5
19
13.50
19
16.9
0.7
PHSON16
PHSON16
16
38
65
46
M16x2.0
20
15.00
21
19.4
0.7
PHSON18
PHSON18
18
42
74
53
M18x2.5
25
16.50
23
21.9
0.7
PHSON18A
PHSON18A
18A
42
74
53
M18x1.5
25
16.50
23
21.9
0.7
PHSON20
PHSON20
20
46
84
61
M20x1.5
30
18.00
25
24.4
0.7
PHSON22
PHSON22
22
50
91
66
M22x1.5
33
20.00
28
25.8
0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表