Plastic Spur Gears with Stainless Steel Core (PU)
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/plastic_spur_gears_with_stainless_steel_core_pu.prj},{NB=PU1.5-60J22_On},{CN=PU1.5-60J22},{A=22},{KW=6},{KD=2.80000},{TS=M5},{J=6},{S=S1K},{M=1.5},{MX=1.500},{Z=60},{B=50},{C=90.0},{D=93.0},{E=15},{F=12},{G=27},{H=55},{WMF=S1012.WMF},{R=1.0},{N=0.5},{L=0.5},{L2=0.5},{NDM=5},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
KW
Key width
[mm]
KD
Key depth
[mm]
TS
Tap size
[mm]
J
Mounting hole position
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Face width
[mm]
F
Hub width
[mm]
G
Total length
[mm]
H
Metal core diameter
[mm]
PU1-30
PU1-30
8
0
0.00000
0
0
S1
1
30
20
30.0
32.0
10
10
20
20
PU1-30J8
PU1-30J8
8
0
0.00000
M5
5
S1T
1
30
20
30.0
32.0
10
10
20
20
PU1-35
PU1-35
8
0
0.00000
0
0
S1
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
PU1-35J8
PU1-35J8
8
0
0.00000
M5
5
S1T
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
PU1-35J10
PU1-35J10
10
4
1.80000
M4
5
S1K
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
PU1-35J12
PU1-35J12
12
4
1.80000
M4
5
S1K
1
35
25
35.0
37.0
10
10
20
25
PU1-40
PU1-40
10
0
0.00000
0
0
S1
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
PU1-40J10
PU1-40J10
10
4
1.80000
M4
5
S1K
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
PU1-40J12
PU1-40J12
12
4
1.80000
M4
5
S1K
1
40
25
40.0
42.0
10
10
20
28
PU1-50
PU1-50
10
0
0.00000
0
0
S1
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J10
PU1-50J10
10
4
1.80000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J12
PU1-50J12
12
4
1.80000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J14
PU1-50J14
14
5
2.30000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J15
PU1-50J15
15
5
2.30000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J16
PU1-50J16
16
5
2.30000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-50J17
PU1-50J17
17
5
2.30000
M4
5
S1K
1
50
30
50.0
52.0
10
10
20
34
PU1-60
PU1-60
10
0
0.00000
0
0
S1
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J10
PU1-60J10
10
4
1.80000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J12
PU1-60J12
12
4
1.80000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J14
PU1-60J14
14
5
2.30000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J15
PU1-60J15
15
5
2.30000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J16
PU1-60J16
16
5
2.30000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J17
PU1-60J17
17
5
2.30000
M4
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J18
PU1-60J18
18
6
2.80000
M5
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
PU1-60J19
PU1-60J19
19
6
2.80000
M5
5
S1K
1
60
40
60.0
62.0
10
10
20
45
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성