PLNY, PLN - 정밀록너트
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pln_asmtab.prj},{NB=PLNY25},{TS=Y},{MATB=4140 Alloy Steel},{HARDB=28~32 HRC},{STB=Black Oxide},{MATS=4137 Alloy Steel},{HARDS=35~40 HRC},{STS=Black Oxide},{MATLM=Phosphor Bronze},{HARDLM=-},{STLM=-},{SP=ISO Class 4H},{M=25},{MP=25X1.5},{MPMIN=23.376},{D=38},{DD=33},{B=12},{S=5},{T=2.0},{MM=3XM6},{MMIN=4.917},{MMAX=6},{MN=3},{TT=8.0},{PITCH=1.50},{DS=6},{LS1=4.2},{LS2=4.2},{PPATH=pln/pln_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
HARDB
본체경도
ⁿ/ₐ
STB
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATS
고정나사 재질
ⁿ/ₐ
HARDS
고정나사경도
ⁿ/ₐ
STS
고정나사표면처리
ⁿ/ₐ
MATLM
록킹메탈 재질
ⁿ/ₐ
SP
나사위치
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 피치(가는나사)
ⁿ/ₐ
MPMIN
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MM
m
ⁿ/ₐ
P
단면의 직각도 (최대)
[deg]
TT
최대체결토크
[N*m]
DS
[mm]
LS
[mm]
PLNY8
PLNY8
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
8
8X0.75
7.188
16
11
8
3
2.0
2XM4
0.005
3.5
4
2.5
PLNY10
PLNY10
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
10
10X1.0
8.917
18
13
8
3
2.0
2XM4
0.005
3.5
4
2.5
PLNY12
PLNY12
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
12
12X1.0
10.917
20
16
8
3
2.0
2XM4
0.005
3.5
4
2.5
PLNY15
PLNY15
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
15
15X1.0
13.917
25
21
8
3
2.0
2XM4
0.005
3.5
4
2.5
PLNY17
PLNY17
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
17
17X1.0
15.917
28
23
10
4
2.0
2XM5
0.005
4.5
5
4.0
PLNY20
PLNY20
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
20
20X1.0
18.917
32
27
10
4
2.0
3XM5
0.005
4.5
5
4.0
PLNY25
PLNY25
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
25
25X1.5
23.376
38
33
12
5
2.0
3XM6
0.005
8.0
6
4.2
PLNY30
PLNY30
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
30
30X1.5
28.376
45
40
12
5
2.0
3XM6
0.005
8.0
6
4.2
PLNY35
PLNY35
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
35
35X1.5
33.376
52
47
12
5
2.0
3XM6
0.005
8.0
6
4.2
PLNY40
PLNY40
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
40
40X1.5
38.376
58
52
14
6
2.5
3XM6
0.005
8.0
6
4.2
PLNY45
PLNY45
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
45
45X1.5
43.376
65
59
14
6
2.5
3XM6
0.005
8.0
6
4.2
PLNY50
PLNY50
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
50
50X1.5
48.376
70
64
14
6
2.5
3XM6
0.005
8.0
8
6.1
PLNY55
PLNY55
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
55
55X2.0
52.546
75
68
16
7
3.0
3XM8
0.005
18.0
8
6.1
PLNY60
PLNY60
4140합금강
28~32 HRC
사삼산화철피막
4137합금강
35~40 HRC
사삼산화철피막
인청동
ISO 4H 등급
60
60X2.0
57.835
80
73
16
7
3.0
3XM8
0.005
18.0
8
6.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성