PNHXS-AK - Indexing Plunger - Compact Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Indexing Plunger
PNHX - Indexing Plunger Compact Type
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pnhx/pnhxs_ak_asmtab.prj},{NB=PNHXS-6-7-M12-AK},{CN1=PNHXS-6x7-M12-AK},{CN=PNHXS-6-7-M12-AK},{M=M12},{D=28},{D1=20},{L=40.5},{L1=10},{L2=6},{LB=6},{SW1=14},{SW2=18},{B=6},{S=7},{LOAD=10/23},{AL=2620},{MASS=48},{MNDM=12.000},{MP=1.750},{PPATH=pnhxs_ak_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
[mm]
D
Diameter D
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
L
Height L
[mm]
L1
Height L1
[mm]
LB
Height Lb
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
B
Diameter B
[mm]
S
[mm]
LOAD
Load (N) min./max.
[N]
AL
Tensile load
[N]
MASS
Mass
[g]
PNHXS-4-5-M8-AK
PNHXS-4-5-M8-AK
M8
21
15
27.5
6
4
10
13
4
5
4/12
1160
17
PNHXS-4-5-M8-1-AK
PNHXS-4-5-M8-1-AK
M8x1
21
15
27.5
6
4
10
13
4
5
4/12
1160
17
PNHXS-5-6-M10-AK
PNHXS-5-6-M10-AK
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
5
6
6/16
1820
31
PNHXS-5-6-M10-1-AK
PNHXS-5-6-M10-1-AK
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
5
6
6/16
1820
31
PNHXS-6-6-M10-AK
PNHXS-6-6-M10-AK
M10
25
18
34.0
8
5
12
16
6
6
6/16
2620
32
PNHXS-6-6-M10-1-AK
PNHXS-6-6-M10-1-AK
M10x1
25
18
34.0
8
5
12
17
6
6
6/16
2620
32
PNHXS-6-7-M12-AK
PNHXS-6-7-M12-AK
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
6
7
10/23
2620
48
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK
PNHXS-6-7-M12-1.5-AK
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
6
7
10/23
2620
48
PNHXS-7-7-M12-AK
PNHXS-7-7-M12-AK
M12
28
20
40.5
10
6
14
18
7
7
10/23
3570
49
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK
PNHXS-7-7-M12-1.5-AK
M12x1.5
28
20
40.5
10
6
14
18
7
7
10/23
3570
49
PNHXS-8-10-M16-AK
PNHXS-8-10-M16-AK
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
8
10
11/35
4660
84
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK
PNHXS-8-10-M16-1.5-AK
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
8
10
11/35
4660
85
PNHXS-10-10-M16-AK
PNHXS-10-10-M16-AK
M16
33
23
47.5
12
8
17
24
10
10
11/35
7280
87
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK
PNHXS-10-10-M16-1.5-AK
M16x1.5
33
23
47.5
12
8
17
24
10
10
11/35
7280
88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성