PRF - Planetary reducer PRF series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/prf_asmtab.prj},{NB=PRF90-L1-3-P2-20806.5100LR40.5-1970M690LR47},{SS=PRF90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P2},{OF=},{SPDJ=Mitsubishi/Yaskawa/Huichuan/Delta 750W},{SCDCC=20806.5100LR40.5},{SRDCC=1970M690LR47},{D3=20},{D5=80},{D2=6.5},{D1=100},{L2=LR40.5},{L21=40.5},{D7=19.00},{D8=70.0},{D10=M6},{D101=6.0},{D9=90.0},{L6=LR47},{L61=47.0},{D4=25},{D6=90},{L1=36},{L3=3},{L4=32},{L7=6.0},{A1=91},{A2=90},{S1=3},{S2=25},{S3=6},{S4=18},{B=6},{H=22.5},{C=M6},{C1=6},{K=},{BD=},{INFOTEXT=website},{DX1=59.500},{DX2=59.500},{RX=90.000},{LX1=45.000},{LM1=12.000},{DZ1=19.5},{DZ2=25.00},{LZ1=35.0},{PPATH=../prf/assembiles/prf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
D5
d5
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1
[mm]
L2
l2
ⁿ/ₐ
D7
d7
[mm]
D8
d8
[mm]
D10
d10
ⁿ/ₐ
D9
d9
[mm]
L6
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
Panasonic(MSMF) 50/100W
10353.550LR26
830M345LR27
10
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
Mitsubishi/Huichuan/Delta...
10353.550LR26
830M446LR27
10
35
3.5
50
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40-L1-4-P2-10353.550LR...
PRF40
Lei Sai/Ming Zhi 42 Step ...
10353.550LR26
5223.443.8LR27
10
35
3.5
50
LR26
5.00
22.0
3.4
43.8
LR27
15
42
23
2
20
42.0
3.5
43
42
2
16
3
9
3
11.2
M3
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
Panasonic 200W
14505.570LR35
1150M470LR32
14
50
5.5
70
LR35
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
Panasonic 400W
14505.570LR35
1450M470LR32
14
50
5.5
70
LR35
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
14505.570LR35
1450M570LR32
14
50
5.5
70
LR35
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
14505.570LR35
6.3538.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR35
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60-L1-3-P2-14505.570LR...
PRF60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
14505.570LR35
838.1M466.7LR32
14
50
5.5
70
LR35
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
17
60
30
3
21
56.0
6.0
61
60
3
20
6
16
5
16.0
M5
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Panasonic 400W
20606.590LR40.5
1450M470LR37
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
20606.590LR40.5
1450M570LR37
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR37
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Panasonic 750W
20606.590LR40.5
1970M590LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
20606.590LR40.5
1970M690LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20606.590LR40.5
12.773M598.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20606.590LR40.5
1473M598.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20606.590LR40.5
1473M698.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
20606.590LR40.5
1460M698.4LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80-L1-3-P2-20606.590LR...
PRF80
Siemens 400W
20606.590LR40.5
1980M6100LR42
20
60
6.5
90
LR40.5
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
25
80
36
3
38
60.5
5.0
81
80
4
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Panasonic 400W
20806.5100LR40.5
1450M470LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M4
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
20806.5100LR40.5
1450M570LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
50.0
M5
70.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Panasonic 750W
20806.5100LR40.5
1970M590LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M5
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Mitsubishi/Yaskawa/Huichu...
20806.5100LR40.5
1970M690LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
19.00
70.0
M6
90.0
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
12.773M598.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
12.70
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
1473M598.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M5
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
20806.5100LR40.5
1473M698.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
73.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90-L1-3-P2-20806.5100L...
PRF90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
20806.5100LR40.5
1460M698.4LR47
20
80
6.5
100
LR40.5
14.00
60.0
M6
98.4
LR47
25
90
36
3
32
77.5
6.0
91
90
3
25
6
18
6
22.5
M6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성