PSM-PSP…AM - Pressure switch with port for gauge
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/psm-psp_am.prj},{NB=PSM10FNTAM},{CODE=PSM10FNTAM},{RNG=10 - (1-10bar)},{MMB=NT - HNBR},{FLT=AM - G1/4\" Femmina + Attacco manometro},{GLD=- Contatti standard},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CNT=Contatti in Scambio},{CRP=Acciaio zincato},{PMAX=300},{TMIN=-25},{TMAX=140},{TENSMAX=250},{CURR=6},{IP=65},{A=102,3},{NBCUSTOM=PSM10FNTAM},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=PSM-PSP…AM},{NTCUSTOM=Pressostato regolabile con attacco per manometro},{LINACUSTOM=PSM10FNTAM},{STEPFILE=CADENAS PSMXXAM_DIN},{PNGFILE=CADENAS PSM_AM},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
RNG
Pressure range
ⁿ/ₐ
MMB
Membrane material
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
GLD
Gold contacts for low current
ⁿ/ₐ
CNN
Connector type
ⁿ/ₐ
CNT
Contact type
ⁿ/ₐ
CRP
Body material
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
TENSMAX
Maximum Voltage
[V(ac)]
CURR
Current
[A]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
A
Height
[mm]
PSM2FNTAML24
PSM2FNTAML24
2 - (0,2-2bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM2FNTAMG
PSM2FNTAMG
2 - (0,2-2bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
G- Contatti dorati
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
30
0,03
65
102,3
PSM2FNTAMM12
PSM2FNTAMM12
2 - (0,2-2bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
M12 - DIN 43650 form A a ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSP150FNTAMG
PSP150FNTAMG
150 - (30-150bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
G- Contatti dorati
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
30
0,03
65
114,3
PSP150FNTAMM12
PSP150FNTAMM12
150 - (30-150bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
M12 - DIN 43650 form A a ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
114,3
PSM10FNTAML24
PSM10FNTAML24
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM50FNTAML24
PSM50FNTAML24
50 - (10-50bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM100FNTAML24
PSM100FNTAML24
100 - (10-100bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSP150FNTAML24
PSP150FNTAML24
150 - (30-150bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
114,3
PSP300FNTAML24
PSP300FNTAML24
300 - (50-300bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L24 - DIN EN 175301-803 (...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
600
-25
140
250
6
65
114,3
PSM2FNTAML110
PSM2FNTAML110
2 - (0,2-2bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM10FNTAML110
PSM10FNTAML110
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM50FNTAML110
PSM50FNTAML110
50 - (10-50bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM100FNTAML110
PSM100FNTAML110
100 - (10-100bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSP150FNTAML110
PSP150FNTAML110
150 - (30-150bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
114,3
PSP300FNTAML110
PSP300FNTAML110
300 - (50-300bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L110 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
600
-25
140
250
6
65
114,3
PSM2FNTAML220
PSM2FNTAML220
2 - (0,2-2bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM10FNTAML220
PSM10FNTAML220
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM50FNTAML220
PSM50FNTAML220
50 - (10-50bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM100FNTAML220
PSM100FNTAML220
100 - (10-100bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSP150FNTAML220
PSP150FNTAML220
150 - (30-150bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
114,3
PSP300FNTAML220
PSP300FNTAML220
300 - (50-300bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
L220 - DIN EN 175301-803 ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
600
-25
140
250
6
65
114,3
PSM10FNTAMG
PSM10FNTAMG
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
G- Contatti dorati
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
30
0,03
65
102,3
PSM10FNTAM
PSM10FNTAM
10 - (1-10bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
- Contatti standard
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
250
6
65
102,3
PSM50FNTAMG
PSM50FNTAMG
50 - (10-50bar)
NT - HNBR
AM - G1/4" Femmina + Atta...
G- Contatti dorati
- DIN EN 175301-803 (DIN ...
Contatti in Scambio
Acciaio zincato
300
-25
140
30
0,03
65
102,3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성