카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
PTA50 / PTA50ss - Articulated foot with solid base Ø50 - Accepts loads up to 4.000N. Simplified view
HPC
Conveyor and assembly parts
Conveyor components
Levelling feet
Machine support, medium loads
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v5/conveyor_components/levelling_feet/medium/pta50.prj},{NB=hpc_PTA50-12-100_0_0},{MAT=},{ROT1=0},{ROT2=0},{MAT1= '', 'Acier', 'SS', 'Inox'},{D=50},{F1=12},{F2=12},{B1=100},{B2=75},{A1=29},{A2=29},{AF1=14},{AF2=14},{G=19},{H1=129},{H2=104},{C=4000},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=pta50_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
Thread ØF
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
AF
A/F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
C
Load static
[N]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - PTA50-10-75/SS
PTA50-10-75/SS
50
M10
75
29
14
19
104
4000
Simplified view
HPC - PTA50-10-100
PTA50-10-100
50
M10
100
29
14
19
129
4000
Simplified view
HPC - PTA50-12-100
PTA50-12-100
50
M12
100
29
14
19
129
4000
Simplified view
HPC - PTA50-12-150
PTA50-12-150
50
M12
150
29
14
19
179
4000
Simplified view
HPC - PTA50-16-75
PTA50-16-75
50
M16
75
29
16
19
104
4000
Simplified view
HPC - PTA50-16-100
PTA50-16-100
50
M16
100
29
16
19
129
4000
Simplified view
HPC - PTA50-16-150
PTA50-16-150
50
M16
150
29
16
19
179
4000
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성