PZB
㈜일본피스코
피팅
튜브 피팅 미니 타입
크로스 B
Powered by
CAD모델 선택
{pisco_jp/fitting/tube_fitting_mini_type/cross_b/pzb.prj},{NB=PZB6-4M},{MODEL=PZB6-4M},{COLOR=},{PAC=},{D1=6},{D11=6.00000},{X1=11.8},{Y1=9.8},{D2=4},{D22=4.00000},{X2=9.8},{Y2=7.8},{E1=14.55},{E2=14.95},{P=10.5},{C1=11.6},{C2=11},{F1=13.2},{F2=6.6},{T=10.5},{EFF=5.3},{MASS=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
타입
ⁿ/ₐ
D1
튜브외경
[mm/inch]
X1
D1측
[mm]
Y1
D1측
[mm]
D2
튜브외경
[mm]
X2
D2측
[mm]
Y2
D2측
[mm]
E1
치수
[mm]
E2
치수
[mm]
P
치수
[mm]
C1
치수
[mm]
C2
치수
[mm]
F1
치수
[mm]
F2
치수
[mm]
T
치수
[mm]
EFF
유효단면적
[mm2]
MASS
중량
[g]
PZB4-3M
PZB4-3M
4
9.8
7.8
3
9.8
7.8
13.05
13.05
8.0
11.0
11
11.2
5.6
8.0
2.2
4.4
PZB4-1/8M
PZB4-1/8M
4
9.8
7.8
1/8
9.8
7.8
13.05
13.05
8.0
11.0
11
11.2
5.6
8.0
4.8
4.4
PZB6-4M
PZB6-4M
6
11.8
9.8
4
9.8
7.8
14.55
14.95
10.5
11.6
11
13.2
6.6
10.5
5.3
6.5
PZB6-1/8M
PZB6-1/8M
6
11.8
9.8
1/8
9.8
7.8
14.55
14.95
10.5
11.6
11
13.2
6.6
10.5
5.3
6.5
PZB1/8-3M
PZB1/8-3M
1/8
9.8
7.8
3
9.8
7.8
13.05
13.05
8.0
11.0
11
11.2
5.6
8.0
2.2
4.5
PZB5/32-1/8M
PZB5/32-1/8M
5/32
9.8
7.8
1/8
9.8
7.8
13.05
13.05
8.0
11.0
11
11.2
5.6
8.0
2.2
4.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성