QCH21 22 - Single-head double sprocket type power conveying drum
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qch21_22.prj},{NB=QCH21-D50-W150-t1.5-d12},{CODE=QCH21},{TYPE=Double sprocket type},{AZFS=internal thread},{MAT=Steel},{SUR=Galvanized},{D=50},{DPOOL=50,60,76,80,89},{W=150},{TT=1.5},{C=18.5},{ZZEN=N/A},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
AZFS
Installation method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SMO
Sprocket model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD1
d1
[mm]
QCH21-D50-W150-t1.5-d12yh...
QCH21
Double sprocket type
internal thread
Steel
Galvanized
12
212
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
QCH22-D50-W150-t1.5-d12yh...
QCH22
Double sprocket type
internal thread
SUS304
-
12
212
8
08B11T
17
22
18.5
∮45.08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성