QJQ31 53 - U-shaped roller strip/rubber coating/not covered with glue/turning wheel type/Stamped wheel type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qjq31_53.prj},{NB=QJQ41-3},{CODE=QJQ41},{TYPE=turning wheel type},{ROL=9},{P=40},{MAT1=Carbon Steel},{MAT2=SUS201},{MAT3=-},{SUR1=Galvanized},{SUR2=-},{NUM=3},{H=29.50},{D=25.0},{B=18.6},{C=29.6},{T=9},{TT=1.3},{NFZ=30kgf(294N)},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=qjq31_53/assem/qjq31_53_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
ROL
Roller width
ⁿ/ₐ
P
Wheel Pitch
[mm]
MAT1
Roller/bearing/screw/nut Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Frame material
ⁿ/ₐ
MAT3
Lining material
ⁿ/ₐ
SUR1
Roller/bearing/screw/nut Surface Preparation
ⁿ/ₐ
SUR2
Frame surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N
Number Of Mounting Holes
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
NFZ
Load resistance (single conveyor roller)
ⁿ/ₐ
QJQ31-3
QJQ31
turning wheel type
9
40
Carbon Steel
SUS201
Polyurethane
Galvanized
-
113
2
32.00
30.0
18.6
29.6
9
1.3
25kgf(245N)
QJQ32-3
QJQ32
turning wheel type
15
40
Carbon Steel
SUS201
EPDM
Galvanized
-
113
2
29.50
25.0
19.6
30.2
15
1.3
30kgf(294N)
QJQ33-3
QJQ33
turning wheel type
25
40
Carbon Steel
SUS201
EPDM
Galvanized
-
113
2
29.50
25.0
29.6
40.2
25
1.3
40kgf(392N)
QJQ41-3
QJQ41
turning wheel type
9
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
29.50
25.0
18.6
29.6
9
1.3
30kgf(294N)
QJQ42-3
QJQ42
turning wheel type
15
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
27.00
20.0
19.6
30.2
15
1.3
30kgf(294N)
QJQ43-3
QJQ43
turning wheel type
25
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
27.00
20.0
29.6
40.2
25
1.3
40kgf(392N)
QJQ51-3
QJQ51
stamped wheel type
9
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
29.75
25.5
18.6
29.6
10
1.3
30kgf(294N)
QJQ52-3
QJQ52
stamped wheel type
15
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
27.00
20.0
19.6
30.2
15
1.3
20kgf(196N)
QJQ53-3
QJQ53
stamped wheel type
25
40
Carbon Steel
SUS201
-
Galvanized
-
113
2
27.00
20.0
29.6
40.2
25
1.3
30kgf(294N)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성