R 04 W - Leader Pins Bushings - DME - Mat. 2.0975 - Graphite 200 HB
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_04_w.prj},{NB=R04W30056},{REF=R04W30056},{DESC=R 04 W x 30 x 056},{L=56},{L1=6},{L2=9},{D1=42},{D2=47},{D=30},{L3=3},{R=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
D1
Diameter D1
[mm]
D2
Diameter D2
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L3
Length L3
[mm]
R
Radius R
[mm]
R04W09012
R04W09012
R 04 W x 09 x 012
12
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09017
R04W09017
R 04 W x 09 x 017
17
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09022
R04W09022
R 04 W x 09 x 022
22
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09027
R04W09027
R 04 W x 09 x 027
27
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09036
R04W09036
R 04 W x 09 x 036
36
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09046
R04W09046
R 04 W x 09 x 046
46
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W09056
R04W09056
R 04 W x 09 x 056
56
3
3
14
18
9
2
1.0
R04W10012
R04W10012
R 04 W x 10 x 012
12
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10017
R04W10017
R 04 W x 10 x 017
17
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10022
R04W10022
R 04 W x 10 x 022
22
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10027
R04W10027
R 04 W x 10 x 027
27
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10036
R04W10036
R 04 W x 10 x 036
36
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10046
R04W10046
R 04 W x 10 x 046
46
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W10056
R04W10056
R 04 W x 10 x 056
56
3
3
14
18
10
2
1.0
R04W14017
R04W14017
R 04 W x 14 x 017
17
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14022
R04W14022
R 04 W x 14 x 022
22
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14027
R04W14027
R 04 W x 14 x 027
27
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14036
R04W14036
R 04 W x 14 x 036
36
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14046
R04W14046
R 04 W x 14 x 046
46
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14056
R04W14056
R 04 W x 14 x 056
56
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14066
R04W14066
R 04 W x 14 x 066
66
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W14076
R04W14076
R 04 W x 14 x 076
76
6
9
20
25
14
3
1.5
R04W15017
R04W15017
R 04 W x 15 x 017
17
6
9
20
25
15
3
1.5
R04W15022
R04W15022
R 04 W x 15 x 022
22
6
9
20
25
15
3
1.5
R04W15027
R04W15027
R 04 W x 15 x 027
27
6
9
20
25
15
3
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성