R05 Locating sleeves - DME - Euro - Standard Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/eg_200.prj},{NB=R05030180},{REF=R05030180},{REFOLD=R 05 30-180},{L=180},{D=30},{D1=25},{M=12},{L1=13},{V1=47}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
M
Thread M
[mm]
L1
Length
[mm]
R05014020
R05014020
20
14
11
6
8
R05014030
R05014030
30
14
11
6
8
R05014040
R05014040
40
14
11
6
8
R05014050
R05014050
50
14
11
6
8
R05014060
R05014060
60
14
11
6
8
R05014070
R05014070
70
14
11
6
8
R05014080
R05014080
80
14
11
6
8
R05014100
R05014100
100
14
11
6
8
R05020030
R05020030
30
20
16
8
13
R05020040
R05020040
40
20
16
8
13
R05020050
R05020050
50
20
16
8
13
R05020060
R05020060
60
20
16
8
13
R05020070
R05020070
70
20
16
8
13
R05020080
R05020080
80
20
16
8
13
R05020090
R05020090
90
20
16
8
13
R05020100
R05020100
100
20
16
8
13
R05020110
R05020110
110
20
16
8
13
R05020120
R05020120
120
20
16
8
13
R05020140
R05020140
140
20
16
8
13
R05020160
R05020160
160
20
16
8
13
R05026030
R05026030
30
26
21
10
13
R05026040
R05026040
40
26
21
10
13
R05026050
R05026050
50
26
21
10
13
R05026060
R05026060
60
26
21
10
13
R05026070
R05026070
70
26
21
10
13
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성