RBT51 66 - Base support - open economy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A10-Posts/Stands/Strut Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a10/rbt51_66.prj},{NB=RBT56-D10},{CODE=RBT56},{TYPE=Edge flange},{MAT1=OCr18Ni9},{MAT2=SUS304},{SUR=-},{ANNEX=TAC21},{D=10},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
material(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
material(amount to)
ⁿ/ₐ
SUR
surface preparation
ⁿ/ₐ
ANNEX
Attachment (screw)
ⁿ/ₐ
TOL
D tolerance
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
BB
b
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
FF
f
[mm]
EE
e
[mm]
K
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
RBT51-D10
RBT51
Edge flange
45
S45C
Black coating
TAC01
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT52-D10
RBT52
Edge flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT56-D10
RBT56
Edge flange
OCr18Ni9
SUS304
-
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT61-D10
RBT61
Square flange
45
S45C
Black coating
TAC01
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT62-D10
RBT62
Square flange
45
S45C
Electroless nickel platin...
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
RBT66-D10
RBT66
Square flange
OCr18Ni9
SUS304
-
TAC21
+0.015/0
45
27
35
10
26
30
18
29.0
4.5
0.0
9.5
3.0
2
4.5
8.0
M4
22
15
14
35
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성