RHDNOP - 滑动膜(铝塑滑动轴承用)--开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/rhdnop.prj},{NB=RHDNOP-d20},{CODE=RHDNOP},{TYPE=开口型},{MAT=工程塑料含润滑剂与特殊填充剂},{TEM=-50~90},{XDR=20},{XDRTOL=+0.070/+0.030},{D=23},{L=44},{XT=0.8},{Z=3.5},{XR=3.5},{XRTOL=-0.1/-0.2},{T1=1.2},{T2=0.5},{W=12.0},{CLGS=13},{G=4.500},{PDF=rhdnop.pdf},{DH7=23},{L1H10=45},{W1=12.0},{R1=5.0},{R1TOL=+0.5/0},{T3=3.6},{T3TOL=+0.05/0},{T4=2.0},{T4TOL=+0.2/0},{Z1=3.6},{Z1TOL=+0.2/0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
TEM
使用温度范围
[℃]
XDR
xr
[mm]
XDRTOL
xr公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
XT
t
[mm]
Z
[mm]
XR
r
[mm]
XRTOL
r公差
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
W
[mm]
G
重量
[g]
DH7
DH7 推荐装配尺寸
[mm]
L1H10
L1h10 推荐装配尺寸
[mm]
W1
W 推荐装配尺寸
[mm]
R1
r1 尺寸 推荐装配尺寸
[mm]
R1TOL
r1 公差 推荐装配尺寸
ⁿ/ₐ
T3
T3 尺寸 推荐装配尺寸
[mm]
T3TOL
T3 公差 推荐装配尺寸
ⁿ/ₐ
T4
T4 尺寸 推荐装配尺寸
[mm]
T4TOL
T4 公差 推荐装配尺寸
ⁿ/ₐ
Z1
Z1 尺寸 推荐装配尺寸
[mm]
Z1TOL
Z1 公差 推荐装配尺寸
ⁿ/ₐ
RHDNOP-d10
RHDNOP-d10
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
10
+0.070/+0.030
12
28
0.8
2.5
3.0
-0.1/-0.2
0.8
0.4
7.3
1.000
12
29
7.3
3.0
+0.5/0
2.6
+0.05/0
1.0
+0.2/0
2.6
+0.2/0
RHDNOP-d12
RHDNOP-d12
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
12
+0.070/+0.030
14
31
0.8
3.0
3.0
-0.1/-0.2
1.0
0.4
9.0
1.300
14
32
9.0
3.0
+0.5/0
3.1
+0.05/0
1.5
+0.2/0
3.1
+0.2/0
RHDNOP-d16
RHDNOP-d16
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
16
+0.070/+0.030
18
35
0.8
3.5
3.5
-0.1/-0.2
1.2
0.4
11.6
1.900
18
36
11.6
3.5
+0.5/0
3.6
+0.05/0
1.7
+0.2/0
3.6
+0.2/0
RHDNOP-d20
RHDNOP-d20
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
20
+0.070/+0.030
23
44
0.8
3.5
3.5
-0.1/-0.2
1.2
0.5
12.0
4.500
23
45
12.0
5.0
+0.5/0
3.6
+0.05/0
2.0
+0.2/0
3.6
+0.2/0
RHDNOP-d25
RHDNOP-d25
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
25
+0.070/+0.030
28
57
0.8
4.0
5.0
-0.1/-0.2
1.5
0.5
14.5
7.500
28
58
14.5
5.0
+0.5/0
4.1
+0.05/0
2.0
+0.2/0
4.1
+0.2/0
RHDNOP-d30
RHDNOP-d30
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
30
+0.085/+0.040
34
67
0.8
4.0
5.0
-0.1/-0.2
1.5
0.5
16.6
14.500
34
68
16.6
5.0
+0.5/0
4.1
+0.05/0
2.0
+0.2/0
4.1
+0.2/0
RHDNOP-d40
RHDNOP-d40
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
40
+0.085/+0.040
44
79
1.3
5.0
6.0
-0.1/-0.2
2.0
0.6
21.0
24.500
44
80
21.0
6.0
+0.5/0
5.1
+0.05/0
2.5
+0.2/0
5.1
+0.2/0
RHDNOP-d50
RHDNOP-d50
RHDNOP
开口型
工程塑料含润滑剂与特殊填充剂
-50~90
50
+0.100/+0.050
55
99
1.3
6.0
7.0
-0.1/-0.2
2.0
0.7
25.5
49.000
55
100
25.5
7.0
+0.5/0
6.1
+0.05/0
2.5
+0.2/0
6.1
+0.2/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성