카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
S-2RS - Deep groove ball bearing - Stainless steel - With sealed joints
HPC
Linear components
Rotary motion
Radial ball bearings
Stainless steel ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/radial/stainless/s2rs.prj},{NB=hpc_S6303-2RS},{REF=S6303-2RS},{VISIBLE=oui},{A=17},{D=47},{E=14},{INFO=INFO},{DI=17.000},{DA=47.000},{DN=0.000},{AN=0.000},{CN=0.000},{T=14.000},{RS=1.000},{D1=0.000},{D2=23.700},{D11=0.000},{D22=41.200},{V=4.000},{VV=0.000},{GEW=0.12000},{DU=0.000},{B=0.000},{RO=0.000},{IDNR=},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
HPC - S6000-2RS
S6000-2RS
10
26
8
HPC - S6200-2RS
S6200-2RS
10
30
9
HPC - S6001-2RS
S6001-2RS
12
28
8
HPC - S6201-2RS
S6201-2RS
12
32
10
HPC - S6301-2RS
S6301-2RS
12
37
12
HPC - S6002-2RS
S6002-2RS
15
32
9
HPC - S6202-2RS
S6202-2RS
15
35
11
HPC - S6302-2RS
S6302-2RS
15
42
13
HPC - S6003-2RS
S6003-2RS
17
35
10
HPC - S6203-2RS
S6203-2RS
17
40
12
HPC - S6303-2RS
S6303-2RS
17
47
14
HPC - S6004-2RS
S6004-2RS
20
42
12
HPC - S6204-2RS
S6204-2RS
20
47
14
HPC - S6304-2RS
S6304-2RS
20
52
15
HPC - S6005-2RS
S6005-2RS
25
47
12
HPC - S6205-2RS
S6205-2RS
25
52
15
HPC - S6305-2RS
S6305-2RS
25
62
17
HPC - S6006-2RS
S6006-2RS
30
55
13
HPC - S6306-2RS
S6306-2RS
30
72
19
HPC - S6007-2RS
S6007-2RS
35
62
14
HPC - S6207-2RS
S6207-2RS
35
72
17
HPC - S6208-2RS
S6208-2RS
40
80
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성