SCANAQ - 开口型固定环 端面单孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
gudinghuan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gudinghuan/scanaq.prj},{NB=SCANAQ-D18-B13},{CODE=SCANAQ},{CZ=不锈钢},{BMCL=-},{FJ=1个内六角螺(不锈钢)},{D=18},{B=13},{D1=50},{M=M6},{M1=6},{D2=6.6},{R=6.00},{A=1.5},{T1=17.0},{T2=8.0},{T3=19},{DS=9.0},{K=18.5},{C=0.6},{PDF=scanaq.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
粗牙
ⁿ/ₐ
D2
d
[mm]
R
[mm]
A
a
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
DS
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
SCANAQ-D10-B12
SCANAQ-D10-B12
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
10
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
14
6.5
14.5
0.6
SCANAQ-D12-B12
SCANAQ-D12-B12
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
12
12
40
M4
4.5
3.75
1.5
10.0
9.5
14
6.5
14.5
0.6
SCANAQ-D14-B13
SCANAQ-D14-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
14
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
11.0
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D15-B13
SCANAQ-D15-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
15
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
12.5
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D16-B13
SCANAQ-D16-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
16
13
45
M6
6.6
6.00
1.5
12.5
10.0
16
9.0
16.5
0.6
SCANAQ-D18-B13
SCANAQ-D18-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
18
13
50
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
8.0
19
9.0
18.5
0.6
SCANAQ-D20-B13
SCANAQ-D20-B13
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
20
13
50
M6
6.6
6.00
1.5
17.0
8.0
19
9.0
18.5
0.6
SCANAQ-D22-B18
SCANAQ-D22-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
22
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
22.0
9.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D24-B18
SCANAQ-D24-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
24
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
22.0
9.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D25-B18
SCANAQ-D25-B18
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
25
18
65
M5
5.5
4.50
1.5
23.0
8.5
21
13.0
23.5
0.6
SCANAQ-D30-B20
SCANAQ-D30-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
30
20
75
M5
5.5
4.50
1.5
26.0
12.0
24
13.0
27.0
1.0
SCANAQ-D32-B20
SCANAQ-D32-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
32
20
80
M5
5.5
4.50
2.0
29.0
12.0
28
13.0
30.0
1.0
SCANAQ-D35-B20
SCANAQ-D35-B20
SCANAQ
不锈钢
-
1个内六角螺(不锈钢)
35
20
80
M5
5.5
4.50
2.0
30.0
13.0
28
13.0
30.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성