目錄: 三益精工
Created: 30.08.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
三益精工
SCJ - 铝制箱体单元
三益精工
Linear Bushing
SC
SCJ
Powered by
CAD模型選擇
{samick_pr/linear_bushing/sc/scj/scj.prj},{NB=SCJ20UUAJ-},{RS=UU},{RTR=},{OST=},{BS=},{D=27},{W=54},{H=41.0},{HH=21},{G=35.0},{A=11.0},{J=40.0},{E=7.00},{S1XL1=M6x12},{S2=5.2},{K=40},{L=50},{C=860},{C0=1370},{WEIGHT=237},{S11=6},{L1=12},{S21=5.2},{LMDR=20},{LMD=32},{LML=42}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
LB
线性衬套
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
S1XL1
[mm]
S2
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
SCJ10UUAJ-
SCJ10UUAJ
20
40
26.0
13
21.0
8.0
28.0
6.00
M5x12
4.3
21
35
SCJ12UUAJ-
SCJ12UUAJ
21
42
28.0
15
24.0
7.4
30.5
5.75
M5x12
4.3
26
36
SCJ13UUAJ-
SCJ13UUAJ
22
44
30.0
15
24.5
8.0
33.0
5.50
M5x12
4.3
26
39
SCJ16UUAJ-
SCJ16UUAJ
25
50
38.5
19
32.5
9.0
36.0
7.00
M5x12
4.3
34
44
SCJ20UUAJ-
SCJ20UUAJ
27
54
41.0
21
35.0
11.0
40.0
7.00
M6x12
5.2
40
50
SCJ25UUAJ-
SCJ25UUAJ
38
76
51.5
26
41.0
12.0
54.0
11.00
M8x18
6.8
50
67
SCJ30UUAJ-
SCJ30UUAJ
39
78
59.5
30
49.0
15.0
58.0
10.00
M8x18
6.8
58
72
SCJ35UUAJ-
SCJ35UUAJ
45
90
68.0
34
54.0
18.0
70.0
10.00
M8x18
6.8
60
80
SCJ40UUAJ-
SCJ40UUAJ
51
102
78.0
40
62.0
20.0
80.0
11.00
M10x25
8.6
60
90
SCJ50UUAJ-
SCJ50UUAJ
61
122
102.0
52
80.0
24.0
100.0
11.00
M10x25
8.6
80
110
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表