카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
SCK
CKD
공압 실린더
쇼크 업소버
조정식쇼크 업소버 SCK
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/shock_absorber/sck_series/sck_asmtab.prj},{NB=SCK-00-6.5},{TYPE=SCK},{MA=00},{SERIES=6.5: 63.7J},{SERIES1=6.5},{OPT=},{INFOTEXT=Product Info },{A=157.4},{B=7.9},{C=109.5},{AX=16.5},{CX=11.5},{CDX=27.0},{E=14.0},{F=12.0},{G=3.6},{H=41},{I=27},{J=M30x1.5},{JNDM=30.0},{JPNDM=1.5},{K=23.5},{L=50},{M=51.5},{N=89.4},{D=8.0},{HA=27.0},{ZA=21.5},{ZB=19.5},{P=66},{Q=48},{R=-},{S=8.5},{T=6.0},{U=40.0},{V=15},{W=40},{X=31},{Y=36},{VERS=2.0},{PPATH=sck_parts/sck_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SERIES
시리즈(MAX, 에너지)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
D
d
[mm]
HA
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
OPTX
ⁿ/ₐ
SCK-00-0.005
SCK
0.005: 0.049J
41.5
-
27.0
7.0
4.0
2.0
14
8
M10x1.0
-
18
21.3
18.5
3.0
9.0
9.0
4.0
42
30
20
-
2.3
17.0
10
15
11
13
SCK-00-0.01
SCK
0.01: 0.098J
55.0
-
37.0
7.5
5.0
2.5
17
10
M12x1.0
-
21
25.5
27.5
3.5
11.0
11.0
5.0
46
34
20
-
3.6
23.0
10
19
13
17
SCK-00-0.03
SCK
0.03: 0.294J
70.0
-
49.5
10.0
6.5
2.5
22
14
M16x1.0
-
27
28.3
39.5
4.0
15.0
12.0
6.0
52
40
32
-
4.5
23.0
10
22
17
19
SCK-00-0.3
SCK
0.3: 2.94J
94.6
5.8
66.8
11.0
8.0
2.9
27
16
M20x1.0
13.5
33
33.5
45.7
5.0
17.0
17.5
16.0
52
38
-
6.5
6.0
32.5
15
26
21
24
SCK-00-0.6
SCK
0.6: 5.88J
94.6
5.8
66.8
11.0
8.0
2.9
27
16
M20x1.0
13.5
33
33.5
45.7
5.0
17.0
17.5
16.0
52
38
-
6.5
6.0
32.5
15
26
21
24
SCK-00-1.2
SCK
1.2: 11.8J
122.5
7.5
86.0
13.0
10.0
2.9
32
22
M25x1.5
19.5
39
40.5
65.4
6.0
24.0
21.0
18.0
52
38
-
6.5
6.0
35.0
15
32
26
30
SCK-00-2.6
SCK
2.6: 25.5J
122.5
7.5
86.0
13.0
10.0
2.9
32
22
M25x1.5
19.5
39
40.5
65.4
6.0
24.0
21.0
18.0
52
38
-
6.5
6.0
35.0
15
32
26
30
SCK-00-6.5
SCK
6.5: 63.7J
157.4
7.9
109.5
14.0
12.0
3.6
41
27
M30x1.5
23.5
50
51.5
89.4
8.0
27.0
21.5
19.5
66
48
-
8.5
6.0
40.0
15
40
31
36
SCK-00-8
SCK
8: 78.4J
157.4
7.9
109.5
14.0
12.0
3.6
41
27
M30x1.5
23.5
50
51.5
89.4
8.0
27.0
21.5
19.5
66
48
-
8.5
6.0
40.0
15
40
31
36
SCK-00-12
SCK
12: 118J
175.6
10.5
123.1
16.0
16.0
3.6
50
36
M40x1.5
33.5
61
55.5
98.5
11.0
38.0
27.5
26.0
84
64
-
10.5
9.0
69.5
20
50
41
46
SCK-00-20
SCK
20: 196J
205.6
10.5
138.1
16.0
16.0
3.6
50
36
M40x1.5
33.5
61
70.5
113.5
11.0
38.0
27.5
26.0
84
64
-
10.5
9.0
69.5
20
50
41
46
SCK-00-30
SCK
30: 294J
257.1
10.5
169.6
16.0
16.0
3.6
50
36
M40x1.5
33.5
61
90.5
145.0
11.0
38.0
27.5
26.0
84
64
-
10.5
9.0
69.5
20
50
41
46
SCK-00-40
SCK
40: 392J
277.1
10.5
179.6
16.0
16.0
3.6
50
36
M40x1.5
33.5
61
100.5
155.0
11.0
38.0
27.5
26.0
84
64
-
10.5
9.0
69.5
20
50
41
46
SCK-00-60
SCK
60: 588J
298.4
10.9
198.6
18.0
18.0
4.5
55
42
M45x1.5
37.5
67
102.9
172.5
12.5
43.5
31.5
30.0
84
64
-
10.5
9.0
70.0
20
60
46
55
SCK-00-0.25M
SCK
0.25M: 3.43J
96.6
6.5
69.1
10.0
5.5
2.5
19
12
M14x1.5
10.0
24
26.1
53.5
4.0
12.4
10.0
15.5
52
38
-
6.5
6.0
26.5
10
20
15
17
SCK-00-0.5M
SCK
0.5M: 11.8J
111.4
6.5
77.9
11.0
8.0
2.9
27
16
M20x1.5
13.5
33
33.0
60.8
5.0
17.0
12.0
17.5
52
38
-
6.5
6.0
36.5
15
26
21
24
SCK-00-1.0M
SCK
1.0M: 74.5J
161.6
7.7
109.9
13.0
10.0
2.9
32
22
M27x3.0
19.5
39
50.5
90.3
6.0
24.0
15.0
22.0
52
38
-
6.5
6.0
45.5
15
35
28
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성