Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Double-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/double_row_acbb/double_row_acbb_2rs_asmtab.prj},{NB=52092RS},{SERIES=AE},{TYPE=30.000},{VERS=Seal},{VERS2=3},{SD=45},{D=85},{B=30.2},{R=1.1},{ORDER=52092RS},{NG=4600},{NO=6100},{SR=2.000},{BD=11.110},{PCD=65.000},{ALF=24.000},{ALF2=0.000},{ALF3=0.000},{ID=59.000},{ND4=0.000},{OD=71.900},{T0=11.900},{GID=56.000},{GOD=76.300},{X1=1.100},{X2=0.600},{GD1=0.000},{GD2=0.000},{SHAPETYPE=5-C},{NUMBEROFBALL=10.000},{PPATH=double_row_acbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
52032RS
17
40
17.5
0.6
52032RS
15.9
8.35
0.430
11000
14000
52042RS
20
47
20.6
1.0
52042RS
20.0
10.8
0.560
8800
12000
53042RS
20
52
22.2
1.1
53042RS
24.7
12.8
0.660
8300
11000
52052RS
25
52
20.6
1.0
52052RS
23.6
13.8
0.710
7700
10000
53052RS
25
62
25.4
1.1
53052RS
34.3
18.5
0.960
6900
9200
52062RS
30
62
23.8
1.0
52062RS
31.7
18.3
0.950
6400
8600
53062RS
30
72
30.2
1.1
53062RS
42.9
25.2
1.30
5800
7700
52072RS
35
72
27.0
1.1
52072RS
39.7
24.6
1.25
5500
7300
53072RS
35
80
34.9
1.5
53072RS
57.6
32.8
1.70
5100
6800
52082RS
40
80
30.2
1.1
52082RS
45.7
29.1
1.50
5000
6700
53082RS
40
90
36.5
1.5
53082RS
64.3
37.8
1.95
4600
6100
52092RS
45
85
30.2
1.1
52092RS
52.1
33.9
1.75
4600
6100
53092RS
45
100
39.7
1.5
53092RS
86.1
51.4
2.65
4100
5500
52102RS
50
90
30.2
1.1
52102RS
55.2
37.9
1.95
4300
5600
53102RS
50
110
44.4
2.0
53102RS
102
62.2
3.20
3600
4800
52112RS
55
100
33.3
1.5
52112RS
66.1
44.7
2.30
3800
5100
53112RS
55
120
49.2
2.0
53112RS
120
74.3
3.85
3300
4500
52122RS
60
110
36.5
1.5
52122RS
78.3
55.9
2.90
3500
4700
53122RS
60
130
54.0
2.1
53122RS
138
87.1
4.50
3100
4100
52132RS
65
120
38.1
1.5
52132RS
86.5
63.1
3.25
3200
4300
53132RS
65
140
58.7
2.1
53132RS
178
113
5.75
2900
3900
52142RS
70
125
39.7
1.5
52142RS
95.4
70.3
3.65
3100
4100
53142RS
70
150
63.5
2.1
53142RS
200
129
6.35
2700
3600
53152RS
75
160
68.3
2.1
53152RS
218
147
6.95
2500
3300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성