카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
Series 6100 - Guided compact cylinder
Pneumax
Pneumatic actuation
Cylinders with rod not up to standard
Guided compact cylinder
Guided compact cylinder "6100 Series"
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/cylinders/cilindri_con_stelo_non_a_norma/6100/6100/cilindro_compatto_guidato_asmtab.prj},{NB=Guided compact cylinder 6100.25.20.B(B-20-0--25)},{A=93},{B=42},{C=82},{D=30},{DP=5.5},{DS=12},{EX=50},{FX=9.728},{FA=12},{FB=12},{FC=13.5},{FP=10.5},{G=26},{H=64.0},{HA=28.5},{K=34},{KAX=4},{KDX=6},{L=38.5},{L1=54.0},{M=91},{N=78},{PA=10},{P=38},{Q=17.5},{TAX=5.4},{TBX=8.4},{TCX=4.5},{TDX=8.2},{TEX=3.0},{UA=5.6},{UB=9.5},{UL=5.5},{V=13.0},{WX=6},{WL=12},{ZX=6},{ZL=15},{ZSX=6},{ZSP=1.00},{Y1=13.5},{Y2=11.0},{SS1=6},{SS2=5},{I1=118},{I2=24},{I3=13.0},{J1=10},{J2=4.5},{OF=10},{FOS=4},{BORE=25},{E=50},{F=G1/8''},{KA=4},{KB=4.5},{KC=3},{KD=6},{T=M5},{TA=5.4},{TB=8.4},{TC=4.5},{TD=8.2},{TE=3},{W=M6x1},{Z=M6x1},{ZS=M6x1},{BUSH=B},{COR=20},{CORX=0},{PORTS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
6100.12.10.B
12
6100.16.10.B
16
6100.20.20.B
20
6100.25.20.B
25
6100.32.25.B
32
6100.40.25.B
40
6100.50.25.B
50
6100.63.25.B
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성