카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Series 63 cylinders
Camozzi
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Series 63 cylinders - Aluminium tube and profile ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/cilindri_serie_63_asmtab.prj},{NB=63MT1N050A()0025/0(0)},{ALESAGGIO=50},{MM=20},{KKNDM=16.000},{KKKDM=14.160},{B=40},{PL=19.5},{L1=25},{AM=32},{VAX=4},{EENDM=13.157},{EEKDM=11.445},{WHS=62},{WH1=37},{WH2=99},{WH3=143.000},{L2A=106.000},{L2N=188.000},{L2NX=199.000},{L3=6.0},{L4=24.000},{ZMX=180.000},{ZJX=143.000},{VD=6},{N=30.5},{BG=16.0},{RTNDM=8.000},{RTKDM=6.647},{G=8.0},{TG=46.5},{E=65.0},{SW1=17},{SW2=8},{SW3=3},{SW4=24},{CDA1=22},{CDA2=22},{X1=22.800},{VERSIONE=M},{COSTRUZIONE=T},{FUNZIONAMENTO=1},{AMMORTIZZO=N},{TIPOCOSTRUTTIVO=A},{TIPOCORSA=},{CORSA=25},{CORSA2=0},{TEMPERATURA=},{RCORR=},{VARIANTISTELO=},{VARIANTITESTATE=},{VARIANTIGUARNIZ=},{PROTEZSTELO=},{PROTEZSOFFIETTO=},{LSTELO=0},{ALTRO=},{CERTIFICAZIONI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
ALESAGGIO
Bore
[mm]
MM
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
PL
[mm]
L1
[mm]
AM
[mm]
VA
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
WH
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ZM
[mm]
ZJ
[mm]
VD
[mm]
N
[mm]
BG
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
G
[mm]
TG
[mm]
E
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
CDA
Cushion stroke
[mm]
DE
[mm]
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
LB
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
G2
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L1B
[mm]
L2B
[mm]
L3B
[mm]
L4B
[mm]
L5B
[mm]
L6B
[mm]
L7B
[mm]
L8B
[mm]
L9B
[mm]
L10B
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
63MT1N032A0025
63
32
12
M10x1,25
30
18.5
18
22
4
G1/8
26.000
119.000
5.5
18.500
-
120
5
27.0
16.0
M6
5.0
32.5
47.0
10
6
2
17
19
61
25
M5
36.000
30.500
35.000
25.000
32.500
M5
25.5
46.5
58
48.000
10.0
8.0
13.0
20.5
34.0
45.0
94.0
160
M6x1
63MT1N040A0025
63
40
16
M12x1,25
35
19.0
21
24
4
G1/4
30.000
130.000
5.5
23.000
-
135
5
30.0
16.0
M6
5.0
38.0
55.0
13
6
2
19
22
61
26
M5
36.600
35.000
40.000
28.000
38.000
G1/8
30.0
53.0
65
55.000
10.0
8.0
13.0
22.5
38.0
50.0
105.0
178
M8x1.25
63MT1N050A0025
63
50
20
M16x1,5
40
19.5
25
32
4
G1/4
37.000
131.000
6.0
24.000
-
143
6
30.5
16.0
M8
8.0
46.5
65.0
17
8
3
24
22
61
30
M5
44.000
40.000
50.000
35.000
46.500
G1/8
36.0
64.0
82
70.000
12.0
15.0
16.0
29.5
48.0
60.0
106.0
200
M10x1.25
63MT1N063A0025
63
63
20
M16x1,5
45
24.0
26
32
4
G3/8
37.000
146.000
6.0
27.000
-
158
6
37.5
16.0
M8
8.0
56.5
75.0
17
8
3
24
22
61
16
M5
20.500
45.000
60.000
38.000
56.500
G1/8
40.0
75.0
82
70.000
12.0
15.0
16.0
29.5
49.5
70.0
121.0
215
M10x1.25
63MT1N080A0025
63
80
25
M20x1,5
45
23.5
30
40
4
G3/8
46.000
153.000
0.0
27.000
-
174
7
37.0
19.0
M10
8.0
72.0
93.0
22
6
5
30
25
83
12
G1/8
17.500
45.000
80.000
48.000
72.000
G1/8
50.0
95.0
110
90.000
20.0
18.0
20.0
35.0
61.0
90.0
128.0
254
M12x1.75
63MT1N100A0025
63
100
25
M20x1,5
55
24.0
35
40
4
G1/2
51.000
163.000
0.0
28.000
-
189
7
39.5
19.5
M10
8.0
89.0
110.0
22
6
5
30
25
83
12
G1/8
18.000
55.000
100.000
58.000
89.000
G1/8
58.0
110.5
115
100.000
15.0
18.0
20.0
39.0
69.0
105.0
138.0
269
M12x1.75
63MT1N125A0025
63
125
32
M27x2
60
28.0
42
54
6
G1/2
65.000
185.000
6.0
0.000
-
225
8
44.0
23.0
M12
10.5
110.0
135.0
27
12
4
41
43
83
30
G1/8
36.500
60.000
130.000
65.000
110.000
G1/8
80.0
150.0
167
122.000
45.0
22.0
30.0
51.0
86.5
140.0
160.0
350
M16x2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성