SFAX, SSFAX, PSFAX, PSSFAX, SFUX, SSFUX, PSFUX, PSSFUX, RSFAX, RSSFAX, PSFGX, PSSFGX - 샤프트 - 양단 단 붙이 수나사타입
Misumi
誘명꽣
샤프트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/01_linear_shafts/sfax.prj},{NB=SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T10-S0-Q5-N0},{DTS=g6},{MAT=SUJ2},{ST=-},{D=16},{ALT1=},{L=25.0},{F=10},{B=0},{P=5},{ALT11=},{MMC=0},{MMS=0},{M=0},{T=10},{S=0},{Q=5},{ALT12=},{NMC=0},{NMS=0},{N=0},{ALT3=},{SC=0},{WSC=0},{X=0},{ALT5=},{RC=0},{WRC=0},{YALT5=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Y
(Y)최대
[mm]
LSR
좌측 R
[mm]
RSR
우측R
[mm]
LSC
좌측 C
[mm]
RSC
우측C
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
BB1
b1
[mm]
HH
H
[mm]
SFAX8-25-F10-B0-P5-M0-T10...
SFAX8-25-F10-B0-P5-M0-T10...
8
1100
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX10-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX10-25-F10-B0-P5-M0-T1...
10
1200
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX12-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX12-25-F10-B0-P5-M0-T1...
12
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX13-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX13-25-F10-B0-P5-M0-T1...
13
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX15-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX15-25-F10-B0-P5-M0-T1...
15
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX16-25-F10-B0-P5-M0-T1...
16
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX18-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX18-25-F10-B0-P5-M0-T1...
18
1400
0.3
0.3
0.5
0.5
0
0
0
0.0
SFAX20-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX20-25-F10-B0-P5-M0-T1...
20
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX25-25-F10-B0-P5-M0-T1...
SFAX25-25-F10-B0-P5-M0-T1...
25
1400
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX30-25-F10-B0-P6-M0-T1...
SFAX30-25-F10-B0-P6-M0-T1...
30
1500
0.3
0.3
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX35-25-F20-B0-P10-M0-T...
SFAX35-25-F20-B0-P10-M0-T...
35
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX40-25-F20-B0-P12-M0-T...
SFAX40-25-F20-B0-P12-M0-T...
40
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
SFAX50-25-F20-B0-P16-M0-T...
SFAX50-25-F20-B0-P16-M0-T...
50
1500
0.5
0.5
1.0
1.0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성