SFFBZLLS - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzlls.prj},{NB=SFFBZLLS-D80-M20-L150},{CODE=SFFBZLLS},{ZJCZ=钢},{DPCZ=丁腈橡胶(NBR)},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=150},{H=27},{E=30},{F=13},{F1=16},{CZ=850},{CKZL=0.68},{PDF=SFFBZLLS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZLLS-D60-M16-L100
SFFBZLLS-D60-M16-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
100
24
24
10
13
700
0.31
SFFBZLLS-D60-M16-L150
SFFBZLLS-D60-M16-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
150
24
24
10
13
700
0.35
SFFBZLLS-D80-M16-L100
SFFBZLLS-D80-M16-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
100
27
24
10
13
800
0.57
SFFBZLLS-D80-M16-L150
SFFBZLLS-D80-M16-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M16
16
150
27
24
10
13
800
0.61
SFFBZLLS-D80-M20-L100
SFFBZLLS-D80-M20-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
100
27
30
13
16
850
0.64
SFFBZLLS-D80-M20-L150
SFFBZLLS-D80-M20-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
80
M20
20
150
27
30
13
16
850
0.68
SFFBZLLS-D100-M16-L100
SFFBZLLS-D100-M16-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M16
16
100
32
24
10
13
800
0.92
SFFBZLLS-D100-M16-L150
SFFBZLLS-D100-M16-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M16
16
150
32
24
10
13
800
0.97
SFFBZLLS-D100-M20-L100
SFFBZLLS-D100-M20-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M20
20
100
32
30
13
16
900
1.10
SFFBZLLS-D100-M20-L150
SFFBZLLS-D100-M20-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M20
20
150
32
30
12
16
900
1.18
SFFBZLLS-D100-M24-L100
SFFBZLLS-D100-M24-L100
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M24
24
100
32
36
16
19
950
1.31
SFFBZLLS-D100-M24-L150
SFFBZLLS-D100-M24-L150
SFFBZLLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
100
M24
24
150
32
36
16
19
950
1.53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BZR01 - Profile parts and foot cups
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
SFGBZGL - 重载型防滑支脚--固定调节型.无橡胶垫/带橡胶垫
A&T-3D Gallery
24.04.2024
SFBCALS - 支脚
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성