SFFBZRLH - 重载型防震支脚/超重载型防震支脚--固定调节型.金属+橡胶底座型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzrlh.prj},{NB=SFFBZRLH-D80-M20-L150},{CODE=SFFBZRLH},{ZJCZ=钢},{DPCZ=45#},{LGCZ=45#},{BMCL=镀铬},{DBCZ=丁腈橡胶(NBR)},{D=80},{M=M20},{MM=20},{L=150},{E=30},{B=32},{F1=13},{F=16},{T=8},{P=1050},{CKZL=0.56},{PDF=SFFBZRLH.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
DBCZ
底部材质
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F1
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
P
最大静载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFFBZRLH-D60-M16-L100
SFFBZRLH-D60-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
100
24
26
10
13
6
850
0.52
SFFBZRLH-D60-M16-L150
SFFBZRLH-D60-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M16
16
150
24
26
10
13
6
850
0.54
SFFBZRLH-D60-M20-L100
SFFBZRLH-D60-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M20
20
100
30
26
13
16
6
950
0.53
SFFBZRLH-D60-M20-L150
SFFBZRLH-D60-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
60
M20
20
150
30
26
13
16
6
950
0.55
SFFBZRLH-D80-M16-L100
SFFBZRLH-D80-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
16
100
24
32
10
13
8
1000
0.53
SFFBZRLH-D80-M16-L150
SFFBZRLH-D80-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M16
16
150
24
32
10
13
8
1000
0.55
SFFBZRLH-D80-M20-L100
SFFBZRLH-D80-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
20
100
30
32
13
16
8
1050
0.54
SFFBZRLH-D80-M20-L150
SFFBZRLH-D80-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M20
20
150
30
32
13
16
8
1050
0.56
SFFBZRLH-D80-M24-L100
SFFBZRLH-D80-M24-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M24
24
100
36
32
16
19
8
1100
0.72
SFFBZRLH-D80-M24-L150
SFFBZRLH-D80-M24-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
80
M24
24
150
36
32
16
19
8
1100
0.75
SFFBZRLH-D100-M16-L100
SFFBZRLH-D100-M16-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M16
16
100
24
36
10
13
10
1000
0.74
SFFBZRLH-D100-M16-L150
SFFBZRLH-D100-M16-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M16
16
150
24
36
10
13
10
1000
0.79
SFFBZRLH-D100-M20-L100
SFFBZRLH-D100-M20-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
100
30
36
13
16
10
1100
0.82
SFFBZRLH-D100-M20-L150
SFFBZRLH-D100-M20-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M20
20
150
30
36
13
16
10
1100
0.86
SFFBZRLH-D100-M24-L100
SFFBZRLH-D100-M24-L100
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
100
36
36
16
19
10
1200
0.88
SFFBZRLH-D100-M24-L150
SFFBZRLH-D100-M24-L150
SFFBZRLH
钢
45#
45#
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
100
M24
24
150
36
36
16
19
10
1200
0.93
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성