SFFBZRLS - 固定调节型.无安装孔带橡胶垫--经济型支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sffbzrls.prj},{NB=SFFBZRLS-D100-M16-L100},{CODE=SFFBZRLS},{LX=固定调节型},{LX1=圆形带橡胶垫},{M=M16},{D=100},{MM=16},{L=100},{S=24},{H=28.0},{H1=7.0},{H2=16},{V=10},{V1=13},{CZ=1000},{PDF=SFFBZRLS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LGBMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
DZBMCL
底座表面处理
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
DZCZ
底座材质
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
承载
[kg]
SFFBZRLS-D60-M10-L50
SFFBZRLS-D60-M10-L50
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
50
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M10-L80
SFFBZRLS-D60-M10-L80
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
80
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M10-L100
SFFBZRLS-D60-M10-L100
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
100
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M10-L120
SFFBZRLS-D60-M10-L120
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
120
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M10-L150
SFFBZRLS-D60-M10-L150
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
150
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M10-L200
SFFBZRLS-D60-M10-L200
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M10
60
10
200
17
27.5
6.5
0
7
8
500
SFFBZRLS-D60-M12-L50
SFFBZRLS-D60-M12-L50
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
50
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M12-L80
SFFBZRLS-D60-M12-L80
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
80
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M12-L100
SFFBZRLS-D60-M12-L100
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
100
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M12-L120
SFFBZRLS-D60-M12-L120
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
120
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M12-L150
SFFBZRLS-D60-M12-L150
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
150
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M12-L200
SFFBZRLS-D60-M12-L200
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M12
60
12
200
19
27.5
6.5
0
8
10
600
SFFBZRLS-D60-M16-L50
SFFBZRLS-D60-M16-L50
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
50
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M16-L80
SFFBZRLS-D60-M16-L80
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
80
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M16-L100
SFFBZRLS-D60-M16-L100
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
100
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M16-L120
SFFBZRLS-D60-M16-L120
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
120
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M16-L150
SFFBZRLS-D60-M16-L150
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
150
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M16-L200
SFFBZRLS-D60-M16-L200
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M16
60
16
200
24
27.5
6.5
0
10
13
700
SFFBZRLS-D60-M20-L50
SFFBZRLS-D60-M20-L50
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
50
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M20-L80
SFFBZRLS-D60-M20-L80
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
80
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M20-L100
SFFBZRLS-D60-M20-L100
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
100
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M20-L120
SFFBZRLS-D60-M20-L120
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
120
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M20-L150
SFFBZRLS-D60-M20-L150
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
150
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M20-L200
SFFBZRLS-D60-M20-L200
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M20
60
20
200
30
27.5
6.5
0
13
16
800
SFFBZRLS-D60-M24-L50
SFFBZRLS-D60-M24-L50
固定调节型
圆形带橡胶垫
镀锌
镀铬
S45C
S45C+PVC(黄色)
M24
60
24
50
36
27.5
6.5
0
16
19
800
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성