SFHBZJLS - 支脚
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfhbzjls.prj},{NB=SFHBZJLS-D60-M12-L120},{CODE=SFHBZJLS},{ZJCZ=钢},{DBCZ=丁腈橡胶(NBR)},{ZTCZ=45#},{BMCL=镀锌},{D=60},{M=M12},{MM=12},{L=120},{H=37},{B=29},{E=19},{F=10},{CZ=600},{CKZL=0.59},{PDF=SFHBZJLS.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DBCZ
底部材质
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
SFHBZJLS-D60-M10-L80
SFHBZJLS-D60-M10-L80
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M10
10
80
36
29
17
8
500
0.44
SFHBZJLS-D60-M10-L100
SFHBZJLS-D60-M10-L100
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M10
10
100
36
29
17
8
500
0.48
SFHBZJLS-D60-M12-L80
SFHBZJLS-D60-M12-L80
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M12
12
80
37
29
19
10
600
0.51
SFHBZJLS-D60-M12-L100
SFHBZJLS-D60-M12-L100
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M12
12
100
37
29
19
10
600
0.56
SFHBZJLS-D60-M12-L120
SFHBZJLS-D60-M12-L120
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M12
12
120
37
29
19
10
600
0.59
SFHBZJLS-D60-M16-L100
SFHBZJLS-D60-M16-L100
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
100
39
29
24
13
700
0.52
SFHBZJLS-D60-M16-L120
SFHBZJLS-D60-M16-L120
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
120
39
29
24
13
700
0.53
SFHBZJLS-D60-M16-L150
SFHBZJLS-D60-M16-L150
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M16
16
150
39
29
24
13
700
0.54
SFHBZJLS-D60-M20-L120
SFHBZJLS-D60-M20-L120
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M20
20
120
42
29
30
16
800
0.51
SFHBZJLS-D60-M20-L150
SFHBZJLS-D60-M20-L150
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M20
20
150
42
29
30
16
800
0.53
SFHBZJLS-D60-M20-L200
SFHBZJLS-D60-M20-L200
SFHBZJLS
钢
丁腈橡胶(NBR)
45#
镀锌
60
M20
20
200
42
29
30
16
800
0.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성