카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SFX+P+A - Breather caps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFX+a
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sfx_a_combi/sfx_p_a_asmtab.prj},{NB=Breather caps SFX.57-1+a+P},{CODE=53702},{DESCRIPTION=SFX.57-1+a+P},{DIM01=G1},{DIM02=57},{DIM03=42.0},{DIM04=23},{DIM05=30},{DIM06=31.0},{DIM07=14.0},{DIM08=184},{WEIGHT=49},{NDM=33.250},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{ZZ=12.000},{A=15.000},{HH=21.500},{X=3.000},{TYP=1.000},{PPATH=sfx_p_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
a
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Breather caps SFX.30-1/2+...
53462
SFX.30-1/2+a+P
G1/2
31
29.5
12
18
26.0
9.5
188
26
Breather caps SFX.40-1/2+...
53542
SFX.40-1/2+a+P
G1/2
42
36.5
12
18
28.5
11.5
184
34
Breather caps SFX.40-3/4+...
53582
SFX.40-3/4+a+P
G3/4
42
36.5
17
23
28.5
11.5
184
34
Breather caps SFX.40-1+a+...
53622
SFX.40-1+a+P
G1
57
42.0
23
30
28.5
11.5
184
34
Breather caps SFX.57-3/4+...
53662
SFX.57-3/4+a+P
G3/4
57
42.0
18
23
31.0
14.0
184
49
Breather caps SFX.57-1+a+...
53702
SFX.57-1+a+P
G1
57
42.0
23
30
31.0
14.0
184
49
Breather caps SFX.57-1 1/...
53742
SFX.57-1 1/4+a+P
G1 1/4
57
44.0
32
30
33.0
16.0
184
49
Breather caps SFX.57-1 1/...
53782
SFX.57-1 1/2+a+P
G1 1/2
57
44.0
38
30
33.0
16.0
184
49
Breather caps SFX.30-M20x...
53246
SFX.30-M20x1.5+a+P
M20
31
29.5
12
18
26.0
9.5
188
26
Breather caps SFX.30-M22x...
53266
SFX.30-M22x1.5+a+P
M22
31
29.5
12
18
26.0
9.5
188
26
Breather caps SFX.40-M24x...
53286
SFX.40-M24x1.5+a+P
M24
42
36.5
18
18
28.5
11.5
184
34
Breather caps SFX.40-M26x...
53306
SFX.40-M26x1.5+a+P
M26
42
36.5
18
23
28.5
11.5
184
34
Breather caps SFX.57-M30x...
53326
SFX.57-M30x1.5+a+P
M30
57
42.0
23
23
31.0
14.0
184
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성