您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHF - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
轴支座系列
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/shaft_support/shf.prj},{NB=SHF16},{MODEL=SHF16},{D=16},{W=50},{L=16},{T=11.0},{F=31.0},{G=28},{B=40},{S=5.5},{BOLT=1*M4},{MB=M5},{WEIGHT=0.027},{P=20},{P1=10},{I=8.0},{I1=6.0},{I2=1.5},{R=5.0},{HH=4.0},{H=5.00},{F1=15.5},{F2=15.5},{LB=5},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MODEL
Model
[mm]
D
轴径
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BOLT
锁紧螺栓
ⁿ/ₐ
MB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
P
[mm]
P1
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
I2
[mm]
R
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
SHF8
SHF8
8
43
10
7.5
24.0
20
32
5.5
1*M4
M5
0.013
20
5
7.2
6.0
1.0
5.5
3.6
4.25
14.0
10.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF10
SHF10
10
43
10
7.5
24.0
20
32
5.5
1*M4
M5
0.013
20
5
7.2
6.0
1.0
5.5
3.6
4.25
14.0
10.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF12
SHF12
12
47
13
9.0
28.0
24
36
5.5
1*M4
M5
0.020
20
5
7.5
6.0
1.5
5.5
4.0
5.00
14.0
14.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF13
SHF13
13
47
13
9.0
28.0
24
36
5.5
1*M4
M5
0.020
20
5
7.5
6.0
1.5
5.5
4.0
5.00
14.0
14.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF16
SHF16
16
50
16
11.0
31.0
28
40
5.5
1*M4
M5
0.027
20
10
8.0
6.0
1.5
5.0
4.0
5.00
15.5
15.5
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF20
SHF20
20
60
20
13.0
37.0
32
48
7.0
1*M5
M6
0.040
25
10
10.0
8.0
1.5
6.0
5.0
9.00
18.5
18.5
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF25
SHF25
25
70
25
17.0
42.0
40
56
7.0
1*M5
M6
0.060
30
10
10.0
7.0
1.5
7.0
5.0
10.50
21.0
21.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF30
SHF30
30
80
30
20.0
50.0
45
64
9.0
1*M6
M8
0.110
30
10
11.0
8.0
2.0
8.0
4.7
12.00
25.0
25.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF35
SHF35
35
92
35
22.0
58.0
53
72
12.0
1*M8
M10
0.380
35
15
14.0
12.0
2.0
10.0
7.2
15.50
30.0
28.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF40
SHF40
40
102
40
27.0
67.0
60
80
12.0
1*M10
M10
0.510
40
15
17.0
14.0
2.0
11.0
6.7
18.00
35.5
31.5
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SHF50
SHF50
50
122
50
31.0
83.0
70
96
14.0
1*M12
M12
0.890
50
20
20.0
16.0
2.0
13.0
10.0
20.00
43.0
40.0
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表