SHTBT, SHTBM, SHTBS, SHTBA - 샤프트홀더 - 정밀 주조 제품, T 형 - 표준형
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtbt_asmtab.prj},{NB=SHTBT1320},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{N0=1320},{D=13},{H=20},{L=42},{H1=32},{T=10},{L1=32},{DD=5.5},{L2=20},{A=21},{S=6},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{M=M4 },{MASSA=16},{MASSS=46},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{LM=5},{PPATH=shtbt_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
N0
번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
M
M고정나사
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
SHTBT815
SHTBT815
육각홀붙이 고정나사 1개
815
8
15
42
24
10
32
5.5
18
21
6
14
8
2
M4
29
SHTBT1020
SHTBT1020
육각홀붙이 고정나사 1개
1020
10
20
42
30
10
32
5.5
18
21
6
14
8
2
M4
46
SHTBT1220
SHTBT1220
육각홀붙이 고정나사 1개
1220
12
20
42
32
10
32
5.5
20
21
6
14
8
2
M4
49
SHTBT1320
SHTBT1320
육각홀붙이 고정나사 1개
1320
13
20
42
32
10
32
5.5
20
21
6
14
8
2
M4
46
SHTBT1625
SHTBT1625
육각홀붙이 고정나사 1개
1625
16
25
48
40
10
38
5.5
25
24
8
14
8
2
M4
72
SHTBT2025
SHTBT2025
육각홀붙이 고정나사 1개
2025
20
25
60
43
16
45
6.6
30
30
10
14
8
2
M6
153
SHTBT2030
SHTBT2030
육각홀붙이 고정나사 1개
2030
20
30
60
48
16
45
6.6
30
30
10
14
8
2
M6
178
SHTBT2530
SHTBT2530
육각홀붙이 고정나사 1개
2530
25
30
70
50
16
56
6.6
35
35
12
14
8
2
M6
201
SHTBT3030
SHTBT3030
육각홀붙이 고정나사 1개
3030
30
30
84
53
20
64
9.0
44
42
12
14
8
2
M6
314
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성