SMAA-FS - 背面张紧型惰轮-中心轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/smaa-fs.prj},{NB=SMAA-FS-W16-D40-4},{CODE=SMAA},{TYPE=中心轴承型},{MAT1=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{DLXZ=FS},{W=16.000},{D=40},{DFO=48},{S=4.000},{A=11.000},{D1=26},{D2=23.000},{YC=0.370},{HM=10.000},{ZCXH=6000ZZ},{DR=10.000},{B=8.000},{PDF=smaa-fs.pdf},{DLXZ1='FS','NS'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FL
法兰
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
YC
使用同步带公称宽度 英寸
ⁿ/ₐ
HM
使用同步带公称宽度 毫米
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
B
[mm]
SMAA-FS-W9-D20-2.5
SMAA-FS-W9-D20-2.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
9.000
20
25
2.500
5.000
13
11.000
0.000
4.000
695ZZ
5.000
4.000
SMAA-FS-W9-D25-2.5
SMAA-FS-W9-D25-2.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
9.000
25
30
2.500
5.000
13
11.000
0.000
4.000
695ZZ
5.000
4.000
SMAA-FS-W10-D25-2.5
SMAA-FS-W10-D25-2.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
10.000
25
30
2.500
6.000
15
13.000
0.190
0.000
696ZZ
6.000
5.000
SMAA-FS-W11-D25-3
SMAA-FS-W11-D25-3
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.000
25
30
3.000
7.000
15
13.000
0.190
6.000
696ZZ
6.000
5.000
SMAA-FS-W11.5-D25-3.25
SMAA-FS-W11.5-D25-3.25
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
11.500
25
30
3.250
7.500
15
13.000
0.250
0.000
696ZZ
6.000
5.000
SMAA-FS-W14-D30-4
SMAA-FS-W14-D30-4
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
14.000
30
35
4.000
9.000
19
16.500
0.310
0.000
698ZZ
8.000
6.000
SMAA-FS-W15-D30-4.5
SMAA-FS-W15-D30-4.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
15.000
30
35
4.500
11.000
19
16.500
0.370
10.000
698ZZ
8.000
6.000
SMAA-FS-W16-D40-4
SMAA-FS-W16-D40-4
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
16.000
40
48
4.000
11.000
26
23.000
0.370
10.000
6000ZZ
10.000
8.000
SMAA-FS-W19-D30-6.5
SMAA-FS-W19-D30-6.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
19.000
30
36
6.500
14.000
19
16.500
0.500
0.000
698ZZ
8.000
6.000
SMAA-FS-W19-D35-5.5
SMAA-FS-W19-D35-5.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
19.000
35
45
5.500
14.000
24
22.000
0.500
0.000
628ZZ
8.000
8.000
SMAA-FS-W19-D45-5
SMAA-FS-W19-D45-5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
19.000
45
55
5.000
14.000
30
25.000
0.500
0.000
6200ZZ
10.000
9.000
SMAA-FS-W22-D35-7
SMAA-FS-W22-D35-7
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
22.000
35
45
7.000
17.000
26
23.000
0.000
15.000
6000ZZ
10.000
8.000
SMAA-FS-W22-D45-6.5
SMAA-FS-W22-D45-6.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
22.000
45
55
6.500
17.000
30
25.000
0.000
15.000
6200ZZ
10.000
9.000
SMAA-FS-W26-D40-9
SMAA-FS-W26-D40-9
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
26.000
40
48
9.000
21.000
26
23.000
0.750
0.000
6000ZZ
10.000
8.000
SMAA-FS-W26-D45-8.5
SMAA-FS-W26-D45-8.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
26.000
45
55
8.500
21.000
30
25.000
0.750
0.000
6200ZZ
10.000
9.000
SMAA-FS-W26-D50-8.5
SMAA-FS-W26-D50-8.5
中心轴承型
有
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
26.000
50
58
8.500
21.000
30
25.000
0.750
0.000
6200ZZ
10.000
9.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CDRDF,CDRD,CDRF,CDR,CDRDFM,CDRDM,CDRFM,CDRM,CDRDFA,CDRDA,CDRFA,CDRA - 滑轮-圆皮...
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表