Kettenrad - 1" x 17,02 mm aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus rostfreiem Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-rostfreiem-stahl/kettenrad_1_17_02_16_b1.prj},{NB=Einfachkettenrad 1 x 17,02 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 aus rostfreiem Stahl 341-510-016},{IDNR=},{Z=16},{DE=141.0},{DP=130.20},{DM=100},{D1=20},{A=45},{T=25.400},{ZX=016}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-012
12
109.0
98.14
69
16
40
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-013
13
117.0
106.12
78
16
40
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-015
15
133.0
122.17
92
16
40
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-016
16
141.0
130.20
100
20
45
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-017
17
149.0
138.22
100
20
45
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-018
18
157.0
146.28
100
20
45
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-019
19
165.2
154.33
100
20
45
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-020
20
173.2
162.38
100
20
45
26.0
2.5
16.2
Einfach-Kettenrad 1" x 17...
341-510-021
21
181.2
170.43
110
20
50
26.0
2.5
16.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성