카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sprockets for conveyor chains PASSO 50 RULLO 25 - Sprockets for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Sprockets for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/sprockets_for_conveyor_chais/sprockets_for_conveyor_chains_p50_r25.prj},{NB=332555017},{Z=17},{DE=293.0},{DP=272.11},{CNSORDERNO=332555017},{DM=118},{D1=30},{A=60},{KG=9.10},{B1=10.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
332555006
6
121.0
100.00
332555006
58
20
40
1.11
10.5
3
50
332555007
7
136.0
115.24
332555007
58
20
40
1.37
10.5
3
50
332555008
8
151.5
130.65
332555008
58
20
40
1.55
10.5
3
50
332555009
9
167.0
146.20
332555009
58
20
40
1.89
10.5
3
50
332555010
10
183.0
161.80
332555010
88
25
46
3.10
10.5
3
50
332555011
11
198.5
177.50
332555011
88
25
46
3.44
10.5
3
50
332555012
12
214.0
193.20
332555012
88
25
46
3.79
10.5
3
50
332555013
13
230.0
208.95
332555013
88
25
46
4.17
10.5
3
50
332555014
14
245.5
224.70
332555014
88
25
46
4.63
10.5
3
50
332555015
15
261.5
240.45
332555015
88
25
46
5.09
10.5
3
50
332555016
16
277.5
256.30
332555016
118
30
60
8.26
10.5
3
50
332555017
17
293.0
272.11
332555017
118
30
60
9.10
10.5
3
50
332555018
18
309.0
287.95
332555018
118
30
60
9.26
10.5
3
50
332555019
19
325.0
303.80
332555019
118
30
60
10.32
10.5
3
50
332555020
20
340.5
319.60
332555020
118
30
60
10.42
10.5
3
50
332555021
21
356.5
335.45
332555021
118
30
60
11.71
10.5
3
50
332555022
22
372.5
351.35
332555022
118
30
60
12.20
10.5
3
50
332555023
23
388.0
367.20
332555023
118
30
60
12.47
10.5
3
50
332555024
24
404.0
383.05
332555024
118
30
60
13.00
10.5
3
50
332555025
25
420.0
398.95
332555025
118
30
60
13.98
10.5
3
50
332555028
28
467.5
446.55
332555028
133
30
62
18.62
10.5
3
50
332555030
30
499.5
478.35
332555030
133
30
62
20.29
10.5
3
50
332555035
35
579.0
557.80
332555035
133
30
62
24.57
10.5
3
50
332555038
38
626.5
605.45
332555038
133
30
62
26.97
10.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성