카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SR Ø 26
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sr/sr_26.prj},{NB=SR26-075(0)},{CODE=SR26-075},{DO=26.0},{DI=16.5},{LO=75},{RG=10.5},{SX=0.0},{S1=37.5},{F1=392},{S2=39.8},{F2=417},{SN=42.0},{FN=441},{SB=45.0},{FB=472},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,05 x 2,60},{DE=25.4},{B=4.050},{H=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SR26-030(0)
SR26-030
26.0
16.5
30
26.2
0.000
0.000
30.000
15.0
392
15.9
416
16.8
440
18.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-035(0)
SR26-035
26.0
16.5
35
22.4
0.000
0.000
35.000
17.5
392
18.6
416
19.6
440
21.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-040(0)
SR26-040
26.0
16.5
40
19.6
0.000
0.000
40.000
20.0
392
21.2
416
22.4
439
24.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-045(0)
SR26-045
26.0
16.5
45
17.4
0.000
0.000
45.000
22.5
392
23.9
416
25.2
440
27.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-050(0)
SR26-050
26.0
16.5
50
15.7
0.000
0.000
50.000
25.0
392
26.5
416
28.0
439
30.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-055(0)
SR26-055
26.0
16.5
55
14.2
0.000
0.000
55.000
27.5
392
29.1
414
30.8
438
33.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-060(0)
SR26-060
26.0
16.5
60
13.0
0.000
0.000
60.000
30.0
392
31.8
415
33.6
438
36.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-065(0)
SR26-065
26.0
16.5
65
12.1
0.000
0.000
65.000
32.5
392
34.5
415
36.4
439
39.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-070(0)
SR26-070
26.0
16.5
70
11.2
0.000
0.000
70.000
35.0
392
37.1
415
39.2
438
42.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-075(0)
SR26-075
26.0
16.5
75
10.5
0.000
0.000
75.000
37.5
392
39.8
417
42.0
441
45.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-080(0)
SR26-080
26.0
16.5
80
9.8
0.000
0.000
80.000
40.0
392
42.4
416
44.8
439
48.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-090(0)
SR26-090
26.0
16.5
90
8.7
0.000
0.000
90.000
45.0
392
47.7
416
50.4
440
54.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-100(0)
SR26-100
26.0
16.5
100
7.8
0.000
0.000
100.000
50.0
392
53.0
416
56.0
439
60.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-110(0)
SR26-110
26.0
16.5
110
7.2
0.000
0.000
110.000
55.0
392
58.3
417
61.6
441
66.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-120(0)
SR26-120
26.0
16.5
120
6.6
0.000
0.000
120.000
60.0
392
63.6
418
67.2
441
72.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-125(0)
SR26-125
26.0
16.5
125
6.3
0.000
0.000
125.000
62.5
392
66.3
416
70.0
439
75.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-130(0)
SR26-130
26.0
16.5
130
6.1
0.000
0.000
130.000
65.0
392
68.9
419
72.8
443
78.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-140(0)
SR26-140
26.0
16.5
140
5.6
0.000
0.000
140.000
70.0
392
74.2
415
78.4
438
84.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-150(0)
SR26-150
26.0
16.5
150
5.2
0.000
0.000
150.000
75.0
392
79.5
413
84.0
436
90.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-175(0)
SR26-175
26.0
16.5
175
4.5
0.000
0.000
175.000
87.5
392
92.8
418
98.0
442
105.0
4,05 x 2,60
2.600
SR26-200(0)
SR26-200
26.0
16.5
200
3.9
0.000
0.000
200.000
100.0
392
106.0
416
112.0
439
120.0
4,05 x 2,60
2.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성