dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
SS STANDARD - Rodless cylinder
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Rodless Cylinders
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/cylinder/rodless_cyl_ss/standard/ss_standard_asmtab.prj},{NB=SS0110320001(0)},{SER=SS},{VERS=01 - Standard},{VERSX=01},{TYP=1},{DI=032},{DIX=32},{STROKE=1},{RP=0.0},{AC=},{AT=},{AI=},{STYP=},{SMA=},{SMP=},{NDM=5},{L=30},{NDM2=5},{L2=30},{PPATH=../parts/ss_asmtpl.prj},{A=120.0},{B=15.0},{C=19.0},{D=9.5},{E=25.0},{F=100.0},{G=G1/8},{H=32.0},{O=184.5},{P=45.0},{P1=130.0},{Q=5.5},{R=22.0},{S=M5x7},{T=6.0},{T1=5.5},{U=41.0},{V=M5x11},{Z=54.0},{W=69.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[인치]
H
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
SS0110250001
SS
01 - Standard
025
100.0
15.0
19.0
9.5
25.0
70.0
G1/8
25.0
149.5
50.0
90.0
5.0
22.0
M5x7
6.0
4.5
36.0
M4X11
45.0
60.0
SS0110320001
SS
01 - Standard
032
120.0
15.0
19.0
9.5
25.0
100.0
G1/8
32.0
184.5
45.0
130.0
5.5
22.0
M5x7
6.0
5.5
41.0
M5x11
54.0
69.0
SS0110400001
SS
01 - Standard
040
150.0
15.0
23.0
11.5
25.0
130.0
G1/4
38.0
222.5
90.0
160.0
7.0
22.0
M5x9
7.0
6.5
49.0
M6x12
64.0
82.0
SS0110500001
SS
01 - Standard
050
175.0
34.0
30.0
17.0
35.0
180.0
G3/8
59.0
262.0
60.0
150.0
9.0
22.0
M8x16
10.0
8.5
65.0
M8x17
90.0
115.0
SS0110630001
SS
01 - Standard
063
200.0
34.0
30.0
71.0
50.0
180.0
G/8
68.5
300.0
80.0
240.0
9.5
46.0
M8x16
10.0
8.5
78.0
M8x17
106.0
131.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성